Extech TL803

범용 테스트 리드

Extech TL803 범용 테스트 리드에는 보호용 팁 커버가 있어 안전하게 보관할 수 있습니다. 차폐형 바나나 커넥터 및 몰드형 스트레인 릴리프가 있는 표준 교체 테스트 리드가 포함되어 있습니다. 대부분의 멀티미터와 호환됩니다. TL803 테스트 리드는 용량이 10A이며 정격은 CAT III-1000V입니다.

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.