단종

Extech TL810

전기 테스트 리드 키트

Extech TL810 전기 테스트 리드 키트는 보호를 위해 CAT III-1000V 정격으로 이중 절연되어 있습니다. 8피스 전기 테스트 리드에는 양쪽 끝에 차폐형 바나나 플러그가 있는 2개의 101.6cm PVC 리드 익스텐션이 포함되어 있습니다. 테스트 프로브의 매우 길고 날카로운 0.8cm 스테인리스 스틸 팁 플러그 2개와 스테인리스 스틸 플랫 팁 테스트 프로브 2개가 함께 제공됩니다. 또한 이 키트에는 죠 입구 너비가 1.9cm인 플런저 작동 접이식 죠 클립 2개가 포함되어 있습니다.

리소스 및 지원

Datasheet

Extech TL810 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.