Extech TL841
테스트 리드 키트
Extech TL841 테스트 리드 키트는 용량이 16A이며 CAT III-1000V 정격의 직선형 프로브가 장착된 테스트 리드 세트입니다. 키트에는 CAT III-300V 정격의 앨리게이터 클립 세트와 5A 용량의 앨리게이터 클립 세트가 함께 제공됩니다. TL743 슬림 리치 테스트 프로브 세트 및 스페이드 러그는 4mm 입구, 30VAC/60VDC, 용량 5A입니다. 이 키트에는 테스트 리드, 직각, 직선 끝 및 16A 용량의 CAT III-1000V가 포함되어 있습니다. 후크 팁, 핀서 팁 및 커플러와 함께 제공되며 파우치 케이스에 편리하게 보관할 수 있습니다.
Export Restrictions
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.