Extech TM20
Compact Temperature Indicator
The Extech TM20 is a waterproof Compact Temperature Indicator with a stainless steel probe. It includes 20 mm (0.78 in) stainless steel probe with 2.9 m (9.6 ft) cable. The TM20 measures temperature from -40°C to 70°C (-40°F to 158°F). Complete with foot stand, temperature sensor, and a CR2032 3 V button battery. CE certified.
Export Restrictions
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.