Extech TM500

12-Channel Datalogging Thermometer

Product Variations

The TM500 is a 12-Channel Datalogging Thermometer. This Datalogging Thermometer features 6 Thermocouple Types (J, K, E, T, R, S). Displays CH1 to CH8 or CH9 to CH12 on screen, data can be recorded from all 12 channels simultaneously onto an SD card in Excel format for further analysis. Complete with 8 AA batteries, 12 general purpose Type K bead wire temperature probes, SD card, and hard carrying case.

사양

일반 사양
메모리 Datalog readings on SD card (included)
온도 [K타입] 0.1°/1°
온도 [적외선] ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
온도(E형) 기본 정확도 -148 to 1652 °F (-100 to 900 °C)
온도(E형) 최대 해상도 ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
온도(J형) 0.1°/1°
온도(J형) 기본 정확도 -148 to 2102 °F (-100 to 1150 °C)
온도(J형) 최대 해상도 ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
온도(K형) 기본 정확도 0.1°/1°
온도(K형) 최대 해상도 -148 to 2372 °F (-100 to 1300 °C)
온도(N형) ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
온도(N형) 기본 정확도 0.1°/1°
온도(R형) 최대 해상도 32 to 3092 °F (0 to 1700 °C)
온도(S형) ±0.5% of reading (+5 °F/+3 °C)
온도(S형) 기본 정확도 0.1°/1°
온도(S형) 최대 해상도 32 to 2732 °F (0 to 1500 °C)
온도(T형) ±0.5% of reading (+5 °F/+3 °C)
온도(T형) 최대 해상도 -148 to 752 °F (-100 to 400 °C)
추가 정보
무게 2.1lbs (944g)
보증 2 years
인증 TM500-NIST_S: CE, NIST
TM500_S: CE
전원 8 × AA (1.5V) batteries
크기 8.9 × 4.9 × 2.5" (225 × 125 × 64mm)

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.