Extech TM500

12-Channel Datalogging Thermometer

Product Variations

The TM500 is a 12-Channel Datalogging Thermometer. This Datalogging Thermometer features 6 Thermocouple Types (J, K, E, T, R, S). Displays CH1 to CH8 or CH9 to CH12 on screen, data can be recorded from all 12 channels simultaneously onto an SD card in Excel format for further analysis. Complete with 8 AA batteries, 12 general purpose Type K bead wire temperature probes, SD card, and hard carrying case.

사양

일반 사양
메모리 Datalog readings on SD card (included)
온도 [K타입] -148 to 2372 °F (-100 to 1300 °C)
온도 [적외선]
온도(E형) -148 to 1652 °F (-100 to 900 °C)
온도(E형) 기본 정확도 ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
온도(E형) 최대 해상도 0.1 °F/ °C
온도(J형) -148 to 2102 °F (-100 to 1150 °C)
온도(J형) 기본 정확도 ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
온도(J형) 최대 해상도 0.1 °F/ °C
온도(K형) 기본 정확도 ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
온도(K형) 최대 해상도 0.1 °F/ °C
온도(N형)
온도(N형) 기본 정확도
온도(R형) 32 to 3092°F (0 to 1700°C)
온도(R형) 기본 정확도 ±0.5% of reading (+5 °F/+3 °C)
온도(R형) 최대 해상도 1 °F/°C
온도(S형) 32 to 2732°F (0 to 1500°C)
온도(S형) 기본 정확도 ±0.5% of reading (+5 °F/+3 °C)
온도(S형) 기본 정확도 ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
온도(S형) 최대 해상도 1 °F/°C
온도(T형) -148 to 752 °F (-100 to 400 °C)
온도(T형) 최대 해상도 0.1 °F/°C
추가 정보
무게 2.1lbs (944g)
보증 2 years
인증 TM500-NIST_S: CE, NIST
TM500_S: CE
전원 8 × AA (1.5V) batteries
크기 8.9 × 4.9 × 2.5" (225 × 125 × 64mm)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.