Extech TM55

포켓 접이식 식품 온도계, NSF 인증

ExtechTM55는 포켓 접이식 식품 온도계입니다. 61mm 스테인리스강 프로브가 장착된 이 소형 스템 온도계는 액체, 페이스트 및 반고체 식품 측정용으로 NSF 인증을 받았습니다. 0.5°C 정확도로 -40°C ~ 250°C를 측정합니다. 냉장고와 CR2032 배터리에 부착할 수 있는 자석이 내장된 스트립이 포함되어 있습니다.

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.