Extech TP400

고온 K형 파이프 클램프(-20 ~ 232°C)

Extech TP400 K형 고온 파이프 클램프 프로브는 핸즈프리, 과열 및 서브 냉각 온도 측정이 가능합니다. 스프링 장착형 죠는 직경 6.35mm~38mm의 파이프를 단단히 고정하는 데 사용됩니다. 이 프로브는 K형 열전대 입력이 있는 모든 온도계 또는 멀티미터와 함께 사용할 수 있습니다. 측정 범위는 -20°C ~ 232°C이며 정확도는 ± 1.8°C입니다.

사양

일반 사양
센서 유형 Type K curved thermocouple element
온도(K형) 최대 해상도 -20~232 °C
온도(N형) 1.8°C
케이블 길이 0.9m
파이프 크기 직경 6.35mm~38mm
추가 정보
보증 1/2년
인증 CE

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.