단종

Extech TP830

서미스터 프로브(-30~70°C)

Extech TP830 서미스터 프로브는 1m 케이블과 3극, 3.5mm 플러그가 있는 2cm의 스테인리스강 프로브입니다. 온도 범위는 -30°C~70°C이며 TH30 USB 이중 온도 데이터 로거와 호환됩니다.

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.