TrafiCam™ AI

AI 기반 HD 교통 센서

Product Variations

도로 사용자를 안정적으로 감지하고 분류하도록 설계된 TrafiCam AI는 복잡한 도심 속 교통 상황을 모니터링할 수 있게 도와주는 지능형 HD 실화상 센서입니다. 저조도 HD 실화상 카메라와 25여 년에 걸쳐 개발한 교통 감지 기술과 동급 최고의 열화상 성능을 기반으로 구축된 AI 알고리즘을 탑재한 TrafiCam AI는 도심 교통 시스템을 보다 안전하고 효율적으로 운용할 수 있도록 고품질의 실화상과 데이터를 수집합니다. 여러 사물을 추적할 수 있는 첨단 엣지 기반 AI 기술은 교차로를 효과적으로 통제하고 도시 계획 시, 더 나은 의사결정을 내릴 수 있게 상세한 교통 데이터를 수집해주는 첨단 기술입니다.

여타 교통신호 통제 기술에 비해 월등한 첨단 교차로 통제 기능을 발휘하는 엣지 기반 AI 기술과 저조도 HD 이미징 기능.
TrafiCam AI는 정확한 데이터에 입각하여 보다 나은 도시 계획 관련 의사결정을 내릴 수 있도록 고품질, 고해상도 교통 데이터를 수집합니다..
Acyclica를 사용하면 히트 맵, 회전 이동 횟수 등이 포함된 정교한 보고서를 생성하여 병목 현상이 발생하는 구역을 식별해 낼 수 있습니다.

사양

시스템 개요
Detection Zones 존재 감지를 위한 가상 루프 24개
분류 및 계산을 위한 교통 데이터 구역 8개
Functionality 차량 존재 감지
교통 데이터 수집(통합 데이터)
대기열 길이 모니터링
프리미엄 교통 데이터 수집(개별 데이터) - 선택적 라이선스
통신
Compression H.264, MPJEG, H.265
Configuration Wi-Fi, PoE 또는 BPL을 통한 로컬/원격 웹 페이지 설정
전기적 특성
BPL TI BPL3(EDGE B&SIU) 인터페이스를 통한 80Mbps 광대역 전력선 통신
Detection Distance TrafiCam AI - Wide: 0 - 75m
TrafiCam AI - Narrow: 30 - 150m
FCC FCC 파트 15 클래스 A
Input Power 24~42VAC/24~48VDC
Output Contacts 1개의 N/O 및 1개의 N/C 무전압 직접 연결
N/C 무전압(TI BPL3 인터페이스 사용) 16개
N/C 4개 무전압(TI BPL3 EDGE B&SIU 인터페이스 사용)(추가 I/O USB 확장 보드 4개 있음)
TI BPL3 EDGE B&SIU 인터페이스를 통한 신호등 컨트롤러에 SDLC 연결
PoE 구성, 비디오 스트리밍 및 데이터 통신을 위한 PoE 모드 A
Power Consumption 평균 6W/최대 9W
환경적 특성
EU Directives EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
IP Rating IP 67
Shock and Vibration NEMA TS2 사양
Temperature Range -34~+ 74°C
이미징 및 광학
Focus Distance TrafiCam AI - Wide: 2.8mm
TrafiCam AI - 협폭: 8.0mm
Frame Rate 25fps
Resolution Full HD(1920 x 1080)
Streaming Video RTSP
Type CMOS 유형 1/2.8 컬러 높은 동적 범위
기계적 특성
Dimensions [incl mounting bracket] TrafiCam AI - 광각: 수직 장착: 45cm x 16cm x 12cm
수평 장착: 41cm x 18cm x 12cm
TrafiCam AI - 협폭: 수직 장착: 45cm x 16cm x 12cm
수평 장착: 41cm x 18cm x 12cm
Material TrafiCam AI - 광각: 전천후 UV 차단, 통합 폴리카보네이트 선실드가 있는 알루미늄 하우징
TrafiCam AI - 협폭: 전천후 UV 차단, 통합 폴리카보네이트 선실드가 있는 알루미늄 하우징

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Datasheet

FLIR TrafiCam AI Datasheet

Datasheet

FLIR TrafiCam AI Datasheet GB

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.