단종

TrafiCam™

차량 존재 감지 센서

Product Variations

FLIR TrafiCam은 CMOS 카메라와 비디오 감지기를 하나의 장치에 결합한 차량 존재 감지 센서입니다. FLIR TrafiCam은 신호가 있는 교차로에서 움직이는 차량과 정지한 차량을 감지합니다. 감지 출력을 통해 차량 존재 정보가 트래픽 컨트롤러로 전송되어 신호 타이밍을 동적으로 조정할 수 있습니다. 이런 방식을 사용하면 신호등에서 차량 대기 시간이 줄어들고 교통 흐름이 최적화됩니다.

차량 존재를 기반으로 한 동적 신호등 제어
FLIR TrafiCam 은 여러 차선에 걸쳐 차량을 감지하며 방위 민감형의 존재 구역을 활용 합니다.
FLIR TrafiCam을 사용하면 차량 존재 감지 구역을 정확히 위치시키고 확인할 수 있습니다.
FLIR TrafiCam은 설치가 간편 합니다. 기존 인프라에 설치 하기만 하면 됩니다.

사양

시스템 개요
감지 구역 8
감지 기능 Vehicle presence
통신
압축 JPEG
인터페이스 TrafiCam Narrow: 1TI, 4TI ETH , 4TI ETH EDGE
TrafiCam Wide: 1TI, 4TI ETH , 4TI ETH EDGE (*)
출력 4 via interface 1TI 8 via interface 4TI ETH 8 via 4TI ETH EDGE & 4/Os xp
통신 PC_센서 Via interface
전기적 특성
FCC FCC Part 15 Class A
IP 주소 No
감지 거리 TrafiCam Narrow: 15 - 75 m
TrafiCam Wide: 0 - 25 m
설치용 PC 도구 TrafiCam PC Tool
작동 전압 12-26VAC/DC
환경적 특성
EMC Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
보호 등급 IP67
작동 온도 범위 -34° to 80°C (-29.2° to 176°F)
재질 Weatherproof (UV-resistant)
이미징 및 광학
CMOS 유형 1/4" black & white
렌즈 유형 TrafiCam Narrow: Narrow
TrafiCam Wide: Wide
초점 길이 TrafiCam Narrow: 6.0 mm
TrafiCam Wide: 2.1 mm
프레임률 20 FPS
해상도 640 x 480 pixels (VGA)
기계적 특성
마운팅 높이 3, 5-12 m
선 실드 Optional
자재 Aluminum
크기 Vertically mounted: 45 x 16 x 12 cm Horizontally mounted: 41 x 18 x 12 cm

리소스 및 지원

Brochure

FLIR 지능형 교통 시스템(ITS) 가이드북

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.