TrafiCam™ 3

스마트 도시 센서

Product Variations

TrafiCam 3은 교통 모니터링 및 동적 교통신호 제어를 위한 합리적 가격의 종합 감지 센서입니다. 견고하고 컴팩트한 이 센서는 시각적 이미징 및 Wi-Fi 기술을 사용하여 교통 객체 차량의 존재 감지를 기반으로 교통신호를 조정하면서 동시에 교차로 및 도시 환경에서 기본 카운트 데이터를 생성합니다. 교통 엔지니어가 차량 흐름을 개선하고, 혼잡 상황을 모니터링하며, 안전성을 향상하는 데 핵심적인 역할을 하는 TrafiCam 3은 도시에서 정확한 도로 데이터를 수집하고 다양한 운송 수단의 이동 및 지연 시간을 측정할 수 있습니다.

스마트폰과 같은 Wi-Fi 지원 장치의mAC 주소를 모니터링하여 도로구간을 따라 이동 속도 결정
모든 환경 조건에서 교차로 및 도시 환경에서 기본 카운트 데이터 생성
BPL 기술 또는 PoE 연결을 통해 신속하게 장착하고 기존 플랫폼과 통합

사양

시스템 개요
감지 구역 차량 유무 구역 8개
감지 기능 차량 유무
통신
WiFi IEEE 802.11 type b, g, n EIRP <100mW
구성 안전한 Wi-Fi 또는 이더넷을 통한 웹 페이지
압축 H.264, MPEG-4, MJPEG
이더넷 10/100MBps PoE A 및 PoE B
출력 1 N/O 및 1 N/C 무전압 접점 직접 연결
TI BPL3, TI SLT를 통한 16 N/C 무전압 접점 또는 BPL3을 통한 4 N/C
Edge B&SIU 온보드 + 4I/O USB를 통한 최대 5x N/C
확장 보드(최대 총 24개 출력)
SDLC: BIU–64 또는 SUI–128
전기적 특성
FCC FCC 파트 15 클래스 A
감지 거리 TrafiCam3 광폭: 0–25m
TrafiCam3 협폭: 15–75m
입력 전력 12~42VAC
12~48VDC
전력 소비량 평균 6.2W, 피크 7W, 전력 강하 시 피크 14W
전력선 통신 TI BPL3 또는 TI BPL3 EDGE 인터페이스 사용
환경적 특성
EU 명령 EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
IP등급 IP67
작동 온도 -40°C~74°C(-40°F~165°F)
충격 및 진동 NEMA TS2 사양
이미징 및 광학
스트리밍 동영상 RTSP
프레임률 15fps
해상도 640 × 480픽셀, 컬러 CMOS
기계적 특성
무게 850g(브래킷 포함)
브라켓 PA GF30 장착 클램프 및 알루미늄 튜브
설치 높이 TrafiCam3 광폭: 3.5–6m
TrafiCam3 협폭: 5.5–8m
자재 PC GF10 선쉴드가 있는 알루미늄 하우징, 전천후 UV막
크기 [마운팅 브라켓 포함] 70 × 200 × 440mm

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Datasheet

FLIR TrafiCam3 데이터시트

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).