TrafiOne

스마트한 도시 센서

Product Variations

FLIR TrafiOne은 교통 모니터링 및 동적 교통 신호 제어를 위한 올인원 (all-in-one) 센서입니다. FLIR TrafiOne은 열화상 및 Wi-Fi 기술을 사용하여 어둠이나 악천후에서도 차량, 자전거 및 보행자의 존재 감지를 기반으로 교통 신호를 조정합니다. 이 센서는 또한 다양한 수송 모드에 대한 이동 시간을 측정하고 교통 흐름을 개선하기 위한 고 해상도 데이터를 생성합니다. TrafiOne에는 추가적인 시각 지원을 위한 HD 비디오 카메라가 포함되어 있습니다.

도시 교통과 관련한 통찰력을 개선하십시오
악천후 및 저조도 환경 조건 하에서도 차량, 이륜차, 보행자의 존재를 탐지
안전한 Wi-Fi 통신을 통해 감지 구역을 빠르고 쉽게 구성 할 수 있습니다.
TrafiOne 정보는 클라우드 기반 데이터 분석 솔루션 인 FLIR ITS-IQ를 통해 액세스 할 수 있습니다.

사양

시스템 개요
감지 구역 차량 존재 구역 8개보행자 존재 구역 8개
감지 구역 수 감지 구역 8개
기능 도로변 및 횡단보도 보행자 및 자전거 존재 감지정지선 및 전방 차량 및 자전거 존재 감지(선택적 라이선스)Wi-Fi 모니터링(선택적 라이선스)시각적 HD 스트리밍 비디오(선택적 라이선스)
통신
WiFi IEEE 802.11
구성 안전한 Wi-Fi 또는 이더넷을 통한 웹 페이지
압축, 실화상 MJPEG, MPEG-4, H.264
압축, 열화상 MJPEG, MPEG-4, H.264
이더넷 10/100Mbps
출력 N/O 및 1개의 N/C 무전압 직접 연결, TI BPL2(EDGE B&SIU) 및 TI BPL3(EDGE B&SIU) 인터페이스를 통한 16개의 N/C 무전압
프레임률_열화상 9 FPS
전기적 특성
FCC FCC 파트 15 클래스 A
PoE PoE A 및 PoE B
감지 거리 FLIR TrafiOne 195: 정지선 감지: 0–15m, 2개 차선에만 권장, 보행자 및 자전거 존재: 0–12m
FLIR TrafiOne 156: 정지선 감지: 10–25m, 2개 차선에만 권장, 보행자 및 자전거 유무: 10–20m
입력 전력 12 - 42V AC/DC
전력 소비량 6W
전력선 통신 TI BPL2(EDGE B&SIU) 및 TI BPL3(EDGE B&SIU) 인터페이스를 통해 최대 4MBps
환경적 특성
EU 명령 EMC 2004/108/EC, RoHS 2011/65/EU
IP등급 IP67
작동 온도 범위 -40°~55°C
재질 전천후 UV막
충격_진동 NEMA TS2 사양
이미징 및 광학
HFOV, 실화상 FLIR TrafiOne 195: 95°
FLIR TrafiOne 156: 56°
HFOV, 열화상 95°
스트리밍 동영상 RTSP
탐지기 유형 FPA(Focal Plane Array) 비냉각 VOx 마이크로볼로미터 LWIR 센서, 8 ~ 14µm 파장
프레임률, 실화상 30FPS
해상도, 실화상 1080 x 1920 HD 컬러 CMOS
해상도, 열화상 160 x 120
기계적 특성
브라켓 PA GF30 장착 클램프 및 알루미늄 튜브
설치 높이 FLIR TrafiOne 195: 3.5 - 6.0m
FLIR TrafiOne 156: 5.5 - 8.0m
자재 PC GF10 썬실드가 있는 알루미늄 하우징

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Datasheet

FLIR TrafiOne 데이터시트

Brochure

FLIR 지능형 교통 시스템(ITS) 가이드북

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.