단종

Extech USB200

USB 전원 모니터

Extech USB200은 전압, 전류 및 충전 용량(mAh)을 모니터링하여 충전기, 보조 배터리 및 케이블의 품질과 안정성을 확인합니다. 표준 USB-A 커넥터로 설계되어 측정할 장치에 연결할 수 있습니다. 또한 표시된 전류를 관찰하여 충전 케이블의 품질을 테스트하는 USB 입력도 있습니다. USB 전원 모니터를 통해 출력 전압, 전류, 용량 및 안정성을 측정하여 충전 장비의 수명을 연장합니다. 메모리에 최대 10개의 판독값을 저장합니다. 보관용 USB 플러그 보호 커버가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
메모리 10세트
메모리 충전 용량 0 ~ 9999mAh
부하 전류 0~3ADC
입력 전압 3.0~9.0VDC
추가 정보
무게 22.7g 범위
인증 CE
전원 내장 배터리
크기 84.1 × 29.1 × 12.3mm 범위

리소스 및 지원

Certification

Extech USB200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech USB200 Datasheet

User Manual

Extech USB200 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.