USS - SMB Elite®

고성능 서버

Product Variations

FLIR Universal Systems Solution-BSC Elite는 중소기업의 요구를 충족하는 컴팩트하고 효율적인 고성능 서버입니다. 주요 이점으로는 간단한 설치 및 유지 보수, 설치 시간 단축, 뛰어난 시스템 관리 기능 등이 있습니다. 비디오 감시 스토리지 요구 사항, 최대 RAID: 44TB의 용량과 최대 300대의 카메라를 지원하는 USS SMB Elite는 사전 설치된 Latitude VMS(옵션)와 함께 사용하면 완벽하고 경제적인 시스템으로 거듭납니다.

중소 규모 기업을위한 턴키 (Turnkey) 스토리지 솔루션
USS-SMB Elite는 서버에 스토리지를 추가함으로써 장치 수를 줄여 좁은 공간에 이상적이며, 설치 전반에 걸쳐 일관성을 높이고 하드 드라이브를 핫스왑할 수 있으며 기술자가 쉽게 문제를 해결할 수 있습니다.
내부 하드 디스크 스토리지의 최대 44TB 원시 데이터, 대화형 LCD 진단 디스플레이 화면 및 Quad-pack LED를 갖춘 USS SMB Elite는 FLIR Latitude를 위한 완벽한 최적화 파트너입니다.
Enterprise Quad-core Intel® Xeon® 프로세서가 탑재된 USS SMB Elite는 서버급 하드웨어 RAID-1 구성을 갖추고 있어 사용자에게 합리적인 가격으로 높은 성능을 제공합니다.

사양

규정 준수 및 인증
인증 Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, BIS
일반
RAID 컨트롤러 PERC H355 어댑터 LP
메모리 16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC, DDR4
무게 12.2kg
보증 5년 ProSupport 및 다음 영업일 현장 서비스
선반 받침대 2포스트 및 4포스트 랙용 1U/2U 고정 레일
시스템 관리 iDRAC9, Express 15 G
운영 시스템 Microsoft Windows Server 2019 또는 Server 2022
전원공급장치 단일, 케이블 전원 공급, 250W
칩셋 Intel® C240 시리즈
크기 434 × 595.63 × 42.8mm(w × d × h)
프로세서 Intel® Xeon® E-2336 2.9GHz, 12M 캐시, 6C/12T, 터보(65W), 3200MT/s, XE
형상계수(Form Factor) U 랙 1개
시스템 통합
I_O 슬롯 PCIe Riser, 1x FH x8 PCIe Gen3 슬롯, 1x LP x4 PCIe Gen3 슬롯
USB 포트 전면 포트: USB 2.0 1개, iDRAC 마이크로 USB 2.0 관리 포트 1개, 후면 포트: USB 3.0 2개
통신 내장 DP 1GB NIC
프로세서 소켓 1
동영상 및 녹화/기록
하드 드라이브 베이 4 × 3.5 핫 플러그 SATA, SAS 섀시
하드 드라이브 저장소 백플레인이 있는 최대 x4 핫 플러그 하드 드라이브가 있는 3.5인치 섀시(모델 번호 참조): 최대 내부 스토리지: 44TB 원시 데이터

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.