USS - SMB Elite®

고성능 서버

FLIR Universal Systems Solution-BSC Elite는 중소기업의 요구를 충족하는 컴팩트하고 효율적인 고성능 서버입니다. 주요 이점으로는 간단한 설치 및 유지 보수, 설치 시간 단축, 뛰어난 시스템 관리 기능 등이 있습니다. 비디오 감시 스토리지 요구 사항, 최대 RAID: 44TB의 용량과 최대 300대의 카메라를 지원하는 USS SMB Elite는 사전 설치된 Latitude VMS(옵션)와 함께 사용하면 완벽하고 경제적인 시스템으로 거듭납니다.

중소 규모 기업을위한 턴키 (Turnkey) 스토리지 솔루션
USS-SMB Elite는 서버에 스토리지를 추가함으로써 장치 수를 줄여 좁은 공간에 이상적이며, 설치 전반에 걸쳐 일관성을 높이고 하드 드라이브를 핫스왑할 수 있으며 기술자가 쉽게 문제를 해결할 수 있습니다.
내부 하드 디스크 스토리지의 최대 44TB 원시 데이터, 대화형 LCD 진단 디스플레이 화면 및 Quad-pack LED를 갖춘 USS SMB Elite는 FLIR Latitude를 위한 완벽한 최적화 파트너입니다.
Enterprise Quad-core Intel® Xeon® 프로세서가 탑재된 USS SMB Elite는 서버급 하드웨어 RAID-1 구성을 갖추고 있어 사용자에게 합리적인 가격으로 높은 성능을 제공합니다.

사양

규정 준수 및 인증
Certifications Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, BIS
일반
Chipset Intel® C240 시리즈
Dimensions 434 × 595.63 × 42.8mm(w × d × h)
Form Factor U 랙 1개
Memory 16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC, DDR4
Operating System Microsoft Windows Server 2019 또는 Server 2022
Power Supply 단일, 케이블 전원 공급, 250W
Processor Intel® Xeon® E-2336 2.9GHz, 12M 캐시, 6C/12T, 터보(65W), 3200MT/s, XE
Rack Support 2포스트 및 4포스트 랙용 1U/2U 고정 레일
RAID Controller PERC H355 어댑터 LP
Systems Management iDRAC9, Express 15 G
Warranty 5년 ProSupport 및 다음 영업일 현장 서비스
Weight 12.2kg
시스템 통합
Communication 내장 DP 1GB NIC
I_O Slots PCIe Riser, 1x FH x8 PCIe Gen3 슬롯, 1x LP x4 PCIe Gen3 슬롯
Processor Sockets 1
USB Port 전면 포트: USB 2.0 1개, iDRAC 마이크로 USB 2.0 관리 포트 1개, 후면 포트: USB 3.0 2개
동영상 및 녹화/기록
Hard Drive Bay 4 × 3.5 핫 플러그 SATA, SAS 섀시
Hard Drive Storage 백플레인이 있는 최대 x4 핫 플러그 하드 드라이브가 있는 3.5인치 섀시(모델 번호 참조): 최대 내부 스토리지: 44TB 원시 데이터

Resources & Support

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Datasheet

FLIR USS SMB Elite Datasheet

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.