단종

USS Edge Appliance(POE)

소형 IP 동영상 기기(PoE 기본 탑재)

FLIR USS Edge Appliance POE는 대량 운송, 해양 애플리케이션 및 모바일 명령 센터를 포함한 모바일 보안 배포에 이상적인 소형 비디오 어플라이언스입니다. 8포트 PoE 스위치, 최대 16TB의 비디오 스토리지, FLIR UVMS* 또는 타사 소프트웨어용 설치 프로그램이 내장되어 있어 설치 및 설정이 간편합니다. USS Edge Appliance POE는 독립적인 VMS로 사용하거나 여러 위치에서 보안 시스템을 확장할 수 있는 엔터프라이즈급 솔루션입니다.

*비디오 관리 소프트웨어는 별도로 판매합니다. 사용 가능한 옵션을 알아보려면 https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/를 방문하십시오.

여러 지점을 모니터링하는 동영상 보안 시스템을 원활하게 구축할 수 있습니다.
USS Edge Appliance POE는 효율적으로 작동하여 수익을 높입니다.
복잡한 보안 환경에서도 오랜 기간 활용이 가능하도록 설계되었습니다.

사양

규정 준수 및 인증
인증 UL, CE, FCC, LVD
환경
작동 온도 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
일반
PoE 8 x 10/100 RJ-45 ports
메모리 8GB DDR4
모니터링 USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Up to 220 FPS at 1080p
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Up to 280 FPS at 1080p
무게 Max Weight: 2.5 kg (5.5 lb)
보증 3 years
운영 시스템 Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
전력 소비량 80W min, 200W max, POE Power 120W
전원공급장치 200W; 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Single non-redundant power supply
크기 43.9 x 220 x 244.3 mm (1.72” x 8.66” x 9.62”)
프로세서 USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Intel® Core™ Skylake i3-6100
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Intel® Core™ Skylake i5-6500
형상계수(Form Factor) Small and compact Form Factor with 8-port POE switch
시스템 통합
USB 포트 2 x USB 3.0, 1x eSata
네트워킹 Dual NIC, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ-45
알람 IO 4 x alarm-in; 4 x alarm-out
오디오 Via HDMI or 3.5mm audio jack 1 x Mic-in / 1 x Headphone-out
동영상 및 녹화/기록
녹화 USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: 80 Mbps
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: 120 Mbps
하드 드라이브 2.5” SSD 128GB for Operating System and VMS Software
하드 드라이브 저장소 USS-EDGE-POE-02TB: 2TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-04TB: 4TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-08TB: 8TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-12TB: 12TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-16TB: 16TB 3.5” SATA

리소스 및 지원

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet GB

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Quick Start Guide

Flir Meridian - USS Edge PoE Appliance Quick Install Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

카트

Added to cart