USS Edge Appliance

PoE가 내장된 소형 IP 비디오 어플라이언스

FLIR USS Edge Appliance는 중소 규모의 보안 배포에 이상적인 소형 비디오 어플라이언스입니다. 8포트 PoE(Power over Ethernet) 스위치가 장착되어 있으며 2TB에서 최대 20TB의 비디오 스토리지를 저장할 수 있습니다. 내장 설치 프로그램은 FLIR UVMS*(비디오 관리 소프트웨어)의 설정을 단순화하고 설치 시간을 단축합니다. USS Edge Appliance는 독립적인 VMS로 사용하거나 여러 위치에서 보안 시스템을 확장할 수 있는 엔터프라이즈급 솔루션입니다.

*비디오 관리 소프트웨어는 별도로 판매합니다. 사용 가능한 옵션을 알아보려면 https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/를 방문하십시오.

여러 위치에서 비디오 보안 시스템을 원활하게 확장
• 합리적인 가격대의 강력한 솔루션
• 사용하기 쉬운 설치 인터페이스로 설치 시간 단축
• 소형 폼 팩터로 전력 소비 및 환경 영향 감소
• 8포인트 PoE 스위치의 필요성 감소
• 복잡한 보안 에코시스템 내에서도 사용할 수 있도록 제작되었습니다.
• 간단한 설계로 기술자가 신속하게 설치하고 일상적인 유지관리 수행
• 사용하기 쉬운 인터페이스로 문제 해결 속도 향상
• 3년 보증으로 보호
• CE, FCC, LVD, UL(선택 사항) - 인증

사양

규정 준수 및 인증
Certifications CE/FCC/LVD(표준, UL은 추가 요금 부과)
환경
Operating Temperature 0°C~40°C
일반
Dimensions 43.9 × 220 × 244.3mm
Form Factor 8포트 POE 스위치가 있는 소형 컴팩트 폼 팩터
Memory USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: 16GB DDR5
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: 32GB DDR5
Monitoring USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB, USS-EDGE-G5-08TB: 1080p에서 최대 220 FPS
USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: 1080p에서 최대 280FPS
Operating System Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 64비트
PoE 8 × 10/100 RJ45 포트
Power Consumption 최소 80W, 최대 200W, POE 전력 120W
Power Supply 200W; 100~240VAC, 50/60Hz, 단일 비이중화 전원 공급 장치
Processor USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: Alder Lake I3-12100E
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: Alder Lake I5-12500E
Warranty 3년
Weight 최대 중량: 2.5kg
시스템 통합
Audio HDMI 또는 3.5mm 오디오 잭을 통한 마이크 인 1개/헤드폰 아웃 1개
Networking 듀얼 NIC, 2 × 10/100/1000Mbps RJ45
USB Port USB2.0 x2; USB3.2 x2; (전면)USB3.2 Type-C x1 (후면)1x eSata
동영상 및 녹화/기록
Hard Drive Storage USS-EDGE-G5-02TB: 2TB 3.5인치 SATA
USS-EDGE-G5-04TB: 4TB 3.5인치 SATA
USS-EDGE-G5-08TB: 8TB 3.5인치 SATA
USS-EDGE-G5-12TB: 12TB 3.5인치 SATA
USS-EDGE-G5-16TB: 16TB 3.5인치 SATA
USS-EDGE-G5-20TB: 20TB 3.5인치 SATA
Recording USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: 80Mbps
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: 150Mbps

Resources & Support

Datasheet

FLIR USS Edge Appliance Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.