단종

유니버셜 시스템 솔루션 (USS) 엣지 (edge)

PoE가 내장되어 있는 소형 서버

FLIR의 유니버셜 시스템 솔루션 엣지 (USS Edge) 서버는 모든 어플리케이션에 사용할 수 있는 소형의 기기입니다. 아울러, 8개의 PoE 스위치를 갖추고 있기 때문에 엣지 (Edge) 서버는 대량 수송 작전, 이동식 지휘본부, 해상 작전 등 이동이 필요한 경우에 가장 용이하게 활용될 수 있는 동영상 보안 솔루션입니다. 기본으로 탑재되어 있는 Latitute VMS (동영상 관리 시스템), 작고 간결한 엔터프라이즈급 설계 등은 엣지 (Edge)를 독립 비디오 관리 시스템 (VMS) 또는 다양한 위치에서 동시에 활용이 가능한 확장형 보안 시스템으로 활용할 수 있게 도와줍니다.

작고 간결한 디자인의 유니버셜 시스템 솔루션 엣지 (USS Edge) 서버를 사용하면, 동영상을 활용한 보안 시스템을 여러 지점으로 확장 적용할 수 있고 시스템 확장용 PoE 포트 또한 최대 8개를 활용할 수 있습니다.
유니버셜 시스템 솔루션 엣지 (USS Edge)의 경우, 설치가 빠르고 형상계수 (Form Factor)가 작을 뿐만 아니라, 전력 소비량 또한 적기 때문에 효율성이 매우 높은 제품입니다.
3년 보증과 함께 제공되는 유니버셜 시스템 솔루션 엣지 (USS Edge)의 간결한 인터페이스은 사용자가 빠르게 문제를 해결하고 정기적인 유지 및 관리작업을 수행할 수 있게 도와줍니다.

사양

규정 준수 및 인증
인증 Ul (미국 및 캐나다), CE, FCC, LVD 및 RCM
환경
작동 온도 0°C ~ 40°C
일반
PoE 10/100 RJ-45 포트 8개
메모리 8GB
모니터링 최대 270 FPS 1080p
무게 3 kg
보증 3년
비디오 스토리지 하드 드라이브 6TB HDD SATA
운영 시스템 마이크로소프트 윈도우 10 엔터프라이즈 (Enterprise) LTSB 64 bit
전력 소비량 최소 80 W; 최대 150 W
전원공급장치 150W; 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 단일 비다중 전원공급장치
총 PoE 전원 출력 [전 채널] 70W
최대 지원 카메라 24
크기 높이 x 가로 x 세로 : 44 x 220 x 245mm
프로세서 Intel® Core™ i5-4570S 프로세서 (6M 캐시, 2.90 GHz)
형상계수(Form Factor) 작고 콤팩트한 형상계수 (Form Factor), POE 스위치 8개 탑재
시스템 통합
USB 포트 USB 2.0 2개; USB 3.0 2개; eSATA 1개
네트워킹 듀얼 NIC 2 x 10/100/1000 Mbps RJ-45
시리얼 RS-485
알람 IO 알람-IN 4개; 알람-아웃 2개
오디오 HDMI 또는 3.5mm 오디오잭 연결, 마이크-IN 1개 / 헤드폰-OUT 1개
동영상 및 녹화/기록
녹화 용량 100 Mbps
하드 드라이브 120GB SSD (OS+SW용 70GB, DB용 50GB)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.