단종

USS Enterprise-Class

기업 등급 서버

FLIR Universal Systems Solutions Enterprise는 IT 환경의 요구 사항을 충족하는 소형 샤시 구조로, 최대 96TB의 스토리지 및 이중화 기능을 제공하는 이상적인 다목적 랙 서버입니다. 이 장비에는 시스템 관리 기능, 동급 최강의 처리 성능을 특징으로 하며, 향후 스토리지 확장 또한 가능하도록 설계되었습니다.

내부 스토리지 서버의 업계 표준
FLIR 래티튜드 (Latitude) 소프트웨어에 최적화된 Enterprise는 핫 스왑(hot-swap)이 가능한 하드 드라이브로 쉽게 확장할 수 있습니다.
Enterprise는 추가 냉각 장치없이 작동하며 설치가 쉽습니다.
이 장치는 여러 네트워크에 동시에 연결할 수 있습니다.

사양

규정 준수 및 인증
인증 Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC
일반
RAID 컨트롤러 Hardware RAID 컨트롤러 (Flash Backed Cache 기능)
메모리 16 GB RDIMM RAM (2X8GB)
무게 최대: 36.5 Kg
보증 3-년 ProSupport 및 Next Business Day On-site Service (업그레이드 가능)
선반 받침대 ReadyRails™ II 슬라이딩 레일
시스템 관리 iDRAC8 Express (기업 라이센스 업그레이드 옵션)
운영 시스템 Microsoft Windows Server 2012 R2 내장)
전원공급장치 듀얼, 핫-플러그, 예비 전원 공급 장치, 495W, 100~240VAC 50/60Hz (자동)
칩셋 Intel C610
크기 87.3 x 440 x 684 (mm)
프로세서 Enterprise Six-core Intel® Xeon® E5-2600 제품군
형상계수(Form Factor) 2U rack
시스템 통합
I_O 슬롯 6 PCIe 슬롯
USB 주변 기기 2 - USB 3.0 호환
통신 Embedded Quad Port 1Gb NIC
프로세서 소켓 2
동영상 및 녹화/기록
하드 드라이브 베이 16+2 하드 드라이브 샤시
하드 드라이브 저장소 기업 등급, 핫-스왑 HDDS 최대 내부 저장소: 96TB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.