단종

ViewCom/E MAX+

다기능 비디오 감지 보드

VIP 시리즈는 교통 통제를 위한 다기능 비디오 이미지 처리 모듈을 제공합니다. VIP 보드는 자동 사고 감지 (AID), 데이터 수집, 사전 및 사후 이미지 시퀀스 기록 및 동영상 스트리밍 기능을 통합 설치한 솔루션입니다. VIP 모듈은 전 세계의 도로 및 터널 프로젝트에 설치 되었습니다.

VIP 보드를 네트워크에 연결하십시오.
VIP 디텍터 보드의 스트리밍 동영상을 실시간으로 모니터링하려면 웹 브라우저에서 ViewCom/E Max +에 연결하십시오.
보드 비디오 출력을 보고 중앙 네트워크 허브에서 제외 및 트리거 영역을 설정하십시오.
컴퓨터가 필요하지 않습니다. - 비디오 모니터에 연결만 하면, 손 쉽게 구역 위치지정 및 탐지를 수행할 수 있습니다.

사양

통신
복합 동영상 (RCA) out with system info
아날로그 동영상 비디오 출력 (시스템 정보 포함)
이더넷 이더넷(TCP/IP) 통신
입력 6 컴포지트 비디오 입력- 1 Vptp RS-170(A) / CCIR 전원공급장치 전면 패널에 리셋 버튼
지표 자동 진단 LED 표시
커넥터 더블 로우 22핀 EDGE (NEMA TS 2-1992)
포트 키 패드 제어 포트 RS-232 통신 포트 RS-485 (디텍터 보드 폴링)
호환성 170, 2070, NEMA TS1 & TS2 및 ATC 컨트롤러 호환
전기적 특성
FCC FCC Part 15 등급 A
소비 170mA @ 24V DC
전원 +10.8V DC ~ +26,5V DC
환경적 특성
습도 0 ~ 95% 상대 습도 - 비응축
작동 온도
충격 및 진동 NEMA TS 2
기계적 특성
크기 114 x 28 x 178 mm

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

카트

Added to cart