단종

FLIR VIP-3D

차량 존재 탐지 보드

Product Variations

FLIR VIP3D.x는 교차로 컨트롤러에 차량 존재 정보를 제공하는 비디오 감지 보드입니다. FLIR VIP3D.x는 차량 존재 감지 및 교통 정보 수집을 하나의 모듈에 통합 설치하고 교차 제어를 위한 강력한 솔루션을 제공합니다. VIP3D.x는 단일 슬롯 모듈로서 모든 표준 캐비닛 랙에 연결됩니다. FLIR VIP3D.x 모듈은 케이블 연결된 출력을 통해 컨트롤러에 직접 인터페이스합니다.

스마트한 교차로 통제
VIP 보드는 차량 존재 감지 및 교통 정보 수집 기능을 교차로 통제를 목적으로 통합 설치한 솔루션입니다.
정지 바 및 첨단 차량 존재 감지 기능과 더불어, 8가지 데이터 수집 영역을 배치하십시오.
컴퓨터가 필요하지 않습니다. - 비디오 모니터에 연결만 하면, 손 쉽게 구역 위치지정 및 탐지를 수행할 수 있습니다.

사양

시스템 개요
감지 구역 FLIR VIP-3D.2: Up to 20
FLIR VIP-3D.1: Up to 24
통신
RJ11 커넥터 Front to the expansion modules
누름 버튼 Front for reset/recall
동영상 입력 75Ω 1Vpp, PAL or NTSC
동영상 출력 via BNC connector - front
복렬식 22 핀 EDGE [NEMA TS2_1992] 커넥터 Back
시리얼 포트 Front for setup
출력 4 outputs (open collector, selectable active low or high) Up to 24 outputs/20 inputs via expansion modules
전기적 특성
LED For connection to I/O Expansion modules For the communication status / for the outputs status
LED 유형 Video in LED
소비 FLIR VIP-3D.2: 200 mA @ 24 V
FLIR VIP-3D.1: 160 mA @ 24 V
전원 10.8v to 26.5 VDC
환경적 특성
상대 습도 0 to 95% relative humidity - non-condensing
작동 온도 -34° to +74°C (-29.2° to 165.2°F)
기계적 특성
크기 4.5 x 1.1 x 7.0 in (114 x 28 x 178 mm)

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

카트

Added to cart