단종

Flir VIP-T

아날로그 카메라 용 자동 사고 감지 (AID) 및 데이터 수집 보드

FLIR VIP-IP는 교통 통제를 위한 다기능 비디오 이미지 프로세싱 모듈입니다. VIP-IP 보드는 자동으로 사고를 감지하고, 데이터를 수집하며, 사전 및 사후 이미지 시퀀스 및 스트리밍 동영상(단일 H.264, MPEG-4, MJPEG)의 녹화를 위해 D1 해상도 IP 카메라의 비디오 입력을 처리합니다. VIP-T 보드는 전 세계의 도로 및 터널 프로젝트에 설치 되었습니다.

IP 카메라를 위한 강력한 자동 사고 감지 (AID)
FLIR VIP-IP는 정지된 차량, 잘못된 길에 든 운전자, 대기열, 서행는 차량, 낙하물 및 보행자를 포함한 다양한 이벤트에 대한 알람를 제공합니다.
FLIR VIP-IP는 교통 정보를 수집하고 대기열을 탐지하며 고속도로 및 도시 간 도로의 루프를 에뮬레이션 합니다.
FLIR VIP-IP는 수명이 긴 신뢰할 수 있는 365일 24시간 감지 솔루션입니다.

사양

시스템 개요
AID 차량 존재 감지 기능에 자동 사고 감지 (AID)를 오버레이
Description 아날로그 카메라 용 자동 사고 감지 (AID) 모듈
랙 당 보드 4 (1/2 19" 랙) 또는 8 (19" 랙)
통신
LAN 커넥터 유형 10/100 Mbps RJ45
PTZ 제어 없음
데이터 없음
동영상 입력 아날로그 PAL / NTSC
디지털 입력 항목 1
디지털 출력 2 (+ 8 선택)
멀티_스트리밍 Single MPEG-4
오디오 없음
인코딩 형식 MPEG-4
최대 스트림 최대4 유니캐스트 또는 멀티캐스트
통신 기준 N/A
전기적 특성
MTBF 200,000 hrs
단독 형식 Box, 24V DC (+/- 15%)
전원 4W
최대 해상도 4CIF @ 30 fps
환경적 특성
작동 온도 -34° ~ +74C
기계적 특성
랙 당 보드 4 (1/2 19" 랙) 또는 8 (19" 랙)
무게 180 g
크기 130 x 41 x 190 mm

리소스 및 지원

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.