단종

Flir VIP-TX

자동 사고 감지 (AID) 기능을 내장한 인코더

FLIR VIP-TX는 현장에서 검증 된 사고 감지 기능과 고급 동영상 인코딩 및 강력한 처리 기술을 단일 장치에 결합합니다. VIP-IP 보드는 자동으로 사고를 감지하고, 데이터를 수집하며, 사전 및 사후 이미지 시퀀스 및 스트리밍 동영상(단일 H.264, MPEG-4, MJPEG)의 녹화를 위해 D1 해상도 IP 카메라의 비디오 입력을 처리합니다. 다기능 FLIR VIP-TX는 H.264, MPEG-4, MPEG-2 또는 MJPEG라는 세 개의 독립적인 비디오 스트림을 처리할 수 ​​있습니다.

통합 자동 사고 감지 (AID) 및 데이터 수집 기능을 갖춘 멀티 코덱 비디오 서버
FLIR VIP-IP는 정지된 차량, 잘못된 길에 든 운전자, 대기열, 서행는 차량, 낙하물 및 보행자를 포함한 다양한 이벤트에 대한 알람를 제공합니다.
FLIR VIP-TX는 교통 정보를 수집하고 대기열을 감지하며 고속도로 및 도시 간 도로의 루프를 에뮬레이션합니다.
FLIR VIP-TX를 사용하면 다른 비디오 압축 알고리즘 중에서 선택할 수 있으므로 기존 응용 프로그램과의 상호 운용성이 보장됩니다.

사양

시스템 개요
AID 자동 사고 감지 (AID) 사용자 정의 오버레이 비디오 모션 감지 이미지 모니터 (품질 측정) 탬퍼 감지 개인 마스크
Description 자동 사고 감지 (AID) 내장 인코더
랙 당 보드 11 (19" 랙)
통신
LAN 커넥터 유형 10/100 Mbps RJ45 SFP (섬유) 또는 IP over coax (ECO)
PTZ 제어 있음
데이터 RS232 + RS422/485
동영상 입력 아날로그 PAL / NTSC
디지털 입력 항목 2
디지털 출력 2
멀티_스트리밍 트리플 스트리밍: 1 x H.264 (BP) + 2 x MJPEG 또는 MPEG
오디오 2 전이중 스테레오
인코딩 형식 H.264, MPEG-4, MPEG-2, MJPEG
최대 스트림 유니캐스트 및/또는 멀티캐스트, 최대 20
통신 기준 ONVIF 프로파일 S, NTCIP, SNMP
전기적 특성
MTBF > 200,000 hrs
단독 형식 Box, 11 ~ 19V DC
전원 < 5W
최대 해상도 D1 @ 30 fps
환경적 특성
작동 온도 -40° ~ +74°C
기계적 특성
랙 당 보드 11 (19" 랙)
무게 450 g
크기 128 x 34 x 190 mm

리소스 및 지원

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.