Flir VS80은 접근하기 어렵거나 안전하지 않은 위치를 검사할 때 신뢰할 수 있는 다목적 전문 비디오스코프입니다. 방수(IP67) 카메라 팁이 있는 다양한 고유 호환 프로브*는 거의 모든 유형의 검사에 유연성을 제공합니다. 옵션으로는 160 × 120 열화상 카메라, 2방향 및 4방향 굴절형 시각 카메라, 512Hz sonde 프로브 로케이터가 있는 30m 배관 스풀, HD 카메라 및 듀얼 HD 카메라 프로브가 있습니다.

하나 이상의 VS80 비디오스코프 프로브를 사용하면 산업 장비 유지보수, HVAC/R, 건물 및 자동차 응용 분야를 포함한 광범위한 검사를 수행할 수 있습니다. 좁은 카메라 프로브를 작은 구멍과 좁은 공간으로 쉽게 이동하고 7인치 대형 터치스크린 디스플레이에서 선명하고 생생한 이미지와 비디오를 볼 수 있습니다. 모바일 장치에서 Flir Meterlink® 모바일 앱을 사용하면 VS80의 라이브 이미지와 비디오를 보고, 저장된 파일을 다운로드하고, 고객 또는 동료와 쉽게 공유할 수 있습니다.

전체 키트를 선택하거나 VS80 디스플레이 및 카메라 프로브를 별도로 구매하십시오.

See the Advantages of Flir's VS80 High-Performance Videoscope

장비를 분해하지 않고 접근하기 어려운 구성 요소를 검사합니다
7개의 작은 직경 프로브 옵션 중에서 선택하여 구형 비디오스코프가 검사할 수 없는 위치 검사
스틸 이미지 및 비디오 캡처, 음성 주석 녹음, 저장된 이미지에 텍스트 메모 추가, 팀원과 결과 공유

Flir Meterlink App

The Flir Meterlink app allows you to monitor a variety of environmental and electrical conditions simultaneously with the ability to connect with up to seven FLIR compatible meters at once. With Meterlink you can safely capture images and monitor hazardous areas remotely and in real time. Whether you're connecting to one or several Flir Test & Measurement products, you will be able to keep tabs on key readings around your facility and easily share them with your team.


사양

강조 표시됨
지름 VS80-KIT-1, VS80-KIT-6: 5.5mm
VS80-KIT-2: 4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7: 4.9mm
VS80-KIT-5: 10mm
VS80-KIT-8: 3.9mm
VS80-IR21: 19mm
디스플레이 해상도 VS80-IR21: 카메라 프로브: 160 × 120 IR 화면 해상도 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: 카메라 프로브: 640 × 480 화면 해상도 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: 카메라 프로브: 1280 × 720 화면 해상도 1024 × 600
이미징 및 광학
디스플레이 해상도 VS80-IR21: 카메라 프로브: 160 × 120 IR 화면 해상도 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: 카메라 프로브: 640 × 480 화면 해상도 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: 카메라 프로브: 1280 × 720 화면 해상도 1024 × 600
시야각 (FOV) VS80-IR21: 71°
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: 90°
VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: 87.1°
지름 VS80-KIT-1, VS80-KIT-6: 5.5mm
VS80-KIT-2: 4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7: 4.9mm
VS80-KIT-5: 10mm
VS80-KIT-8: 3.9mm
VS80-IR21: 19mm
컬러 팔레트 아이언, 레인보우, 회색조, 알람 미만, 알람 초과
프레임률 8.7Hz
피사계 심도 10mm~무한대
측정 및 분석
대상 온도 범위 -10°C~400°C(14°F~752°F)
스팟 미터 중심점, 열점, 냉점, 측정 수치 없음
통신 및 데이터 저장 공간
동영상_이미지 전송 SD 카드, USB, 무선(Wi-Fi)
전력
배터리 VS80: 리튬 이온 3.6V(내부)
배터리 사용 시간 8시간
일반
프로브 길이 VS80-IR21, VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6: 1m
VS80-KIT-4, VS80-KIT-8: 2m
VS80-KIT-7: 3m
VS80-KIT-5: 25m
환경 및 인증
보증 3년
인증 IC, CE, FCC, UKCA, RCM

액세서리

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR VS80 Firmware v2.0.6

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

User Manual

FLIR VS80 카메라 프로브 사용 설명서

Quick Start Guide

FLIR VS80 키트 퀵스타트 가이드

User Manual

FLIR VS80 Kit 사용 설명서

Datasheet

FLIR VS80 데이터시트

Brochure

FLIR 재생 에너지 풍력 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.