단종

Extech VT10

다기능 전압 테스터

This product is discontinued.

We recommend the Extech VT30 as a great replacement.

Extech VT30

LCD 다기능 전압 테스터

View Product

Need support with the Extech VT10? Check out our support resources below.

Extech VT10 다기능 전압 테스터에는 24V, 48V, 120V, 208V, 240V, 277V, 480V 및 600V에 대한 LED AC 전압 표시와 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V 및 400V에 대한 LED DC 전압 표시가 있습니다. 이 테스터에는 양극 및 음극 DC 표시에 대한 LED로 극성 감지 기능이 있습니다. 신호음으로 연속성 테스트를 실행할 수 있습니다. 모터의 위상 회전 테스트, 저 임피던스 테스트를 위한 양손 작동 테스터. 또한 이 테스터에는 저조도 또는 좁은 영역에서 테스트할 수 있는 플래시라이트가 내장되어 있습니다. 전압 기능은 배터리 없이 작동하며 고무 처리된 이중 성형 IP64 하우징을 갖추고 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전압 24, 48, 120, 208, 240, 277, 480, 600V AC
AC 전압 기본 정확도 -30%~0%의 표시
DC 전압 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220, 400V DC
DC 전압 기본 정확도 -30%~0%의 표시
내장 손전등 예
연속성 0 ~ 400kΩ, < 50kΩ에서 보장
입력 임피던스 1MΩ(대략)
저임피던스 12-250V AC/DC; 임피던스 <6kΩ
전압 감지(접촉) 100 ~ 600V AC(단일 리드를 통해)
주파수 대역폭 50/60Hz
최대 전류 ≤1.2mA(600VAC); ≤1.0mA(400VDC)
추가 정보
IP등급 IP64
무게 260g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V, CATIV - 600V
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 240 × 78 × 40mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.