단종

Flir X6550sc

하이엔드 열화상 카메라

FLIR X6550sc 열화상 카메라는 가장 엄격한 분야의 과학자와 R&D 전문가를 위한 우수한 열 측정 성능과 최첨단의 연결 기능을 제공합니다. 작은 크기에 모든 기능을 제공하는 이 카메라는 감도가 우수해 정확한 측정이 가능하며 사용자는 카메라가 아닌 실험에만 집중할 수 있습니다. X6550sc에는 냉각식 안티몬화 인듐(InSb) 디텍터가 장착되어 있어 640 x 512 픽셀의 선명한 이미지를 제공하며 25mK 미만의 작은 온도차로 감지할 수 있습니다.

가장 엄격한 R&D 전문가를 위한 제품
최대 145 Hz 풀프레임까지 프레임 속도를 조절할 수 있으며 윈도우잉에서 이미지를 최대 4,011 Hz까지 전달할 수 있습니다.
연결 옵션에는 전 대역폭 데이터 수집을 위한 카메라 링크 베이스, 간편한 연결을 위한 기가비트 이더넷, 표준 BNC 등이 있습니다.
FLIR ResearchIR 맥스 소프트웨어와 함께 원활하게 작동해 열화상 데이터의 직관적인 보기, 기록 및 처리를 가능하게 합니다.

사양

강조 표시됨
해상도 640 x 512
탐지기 피치 15 µm
스펙트럼 범위 7.7 – 9.3 µm
탐지기 유형 안티몬화 인듐 (InSb)
카메라 f_값 2.5
동작 범위 14-비트, 16 비트 DRX 포함
NETD <25 mK (일반적으로 20 mk)
프레임률 125 Hz: 640 x 512 최대 4011 Hz: 64 x 8
노출 시간 10 µs ~ 20,000 µs
표준 온도 범위 5°C ~ 300°C
선택 가능 온도 범위 최대 3,000°C -20°C부터
필터 4위치 모터 구동, 드리프트 보정 및 자동 식별 포함
초점 USL 매커니즘 또는 수동
이미징 및 광학
HD 동영상 DVI 1080p
NETD <25 mK (일반적으로 20 mk)
노출 시간 10 µs ~ 20,000 µs
동작 범위 14-비트, 16 비트 DRX 포함
디스플레이 오버레이 온도 측정 및 눈금
디지털 데이터 스트리밍 동시 기가비트 이더넷 및 카메라 링크 베이스
사용 가능한 렌즈 NA
서브 윈도우 모드 사용자 정의
센서 냉각 밀폐 사이클 회전
스펙트럼 범위 7.7 – 9.3 µm
아날로그 팔레트 선택 가능 8-비트
온-카메라 디스플레이 탈착 가능 터치스크린 LCD 디스플레이(800 × 480)
운전성 >99.5%
웰 용량 6.5 M 전자
이미지 분석 카메라 온도 분석
이미지 타임 스탬프 내부 적외선IG-B 디코더 시계/ TSPI 고정확 타임 스탬프
전동 초점 기계 장치 있음
초점 USL 매커니즘 또는 수동
카메라 f_값 2.5
클로즈_업 렌즈_현미경 NA
탐지기 유형 안티몬화 인듐 (InSb)
탐지기 피치 15 µm
판독 스냅샷 디테일 (X8400sc/X6580sc) - 스냅샷 아날로그 (X6550sc/X6540sc/X6530sc)
판독 모드 판독 중 비동기식 통합; 판독 후 비동기식 통합
프레임률 125 Hz: 640 x 512 최대 4011 Hz: 64 x 8
필터 4위치 모터 구동, 드리프트 보정 및 자동 식별 포함
해상도 640 x 512
측정 및 분석
교정 요청에 따른 커스텀 보정
선택 가능 온도 범위 최대 3,000°C -20°C부터
자동 게인 (Gain) 제어 수동, 선형, 투자 수익률 (ROI)
정확도 검침 결과의 ±1°C 또는 ±1%
표준 온도 범위 5°C ~ 300°C
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 적외선IG-B; Sync In, Trigger In
일반
무게 [렌즈 제외] 5.05 kg
크기 [L x W x H ] (렌즈 제외) 280 × 150 × 180 mm
전력
전원 24 VDC
환경 및 인증
마운트 장착 UNC 1/4"−20 + 3×M5 나사
작동 온도 범위 -20°C ~ 50°C
충격 및 진동 작동 15G, IEC 68-2-29 / 작동 2G, IEC 68-2-26

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.