단종

FLIR X6800sc MWIR

고속, 고성능 중파장 적외선 (MWIR) 안티몬화 인듐(InSb) 카메라

Product Variations
구매후 정보 문의

FLIR X6800sc는 과학자, 연구자 및 엔지니어를 위해 설계된 고속, 고감도 중파장 적외선 (MWIR) 카메라입니다. 최신 트리거링 및 카메라 RAM/SSD 녹화 기능을 갖춘 이 카메라는 실험실과 시험 범위에서 고속 이벤트의 모션을 정지할 수 있는 기능을 제공합니다. X6800sc에는 냉각식 FLIR 안티몬화인듐(InSb) 디텍터가 장착되어 있어 초당 520 프레임 또는 윈도우잉으로 최대 23,077 Hz에서 640 × 512 이미지를 캡쳐합니다.

최신 트리거링 및 카메라 내 RAM/SSD 녹화
데이터를 카메라 RAM이나 탈착 가능한 SSD에 저장합니다. 고속 14-비트 데이터를 동시에 스트리밍합니다.
간편한 접근, 어떠한 환경에서도 필터를 교체할 수 있는 4-위치 모터 구동 필터 휠이 통합 설치되어 있으며 자동으로 필터를 인식합니다.
외부 이벤트나 계측기로 동기화 및 트리거링하기 위한 최대 기능성을 제공합니다. FLIR ResearchIR Max 또는 타사 소프트웨어와 원활하게 작동합니다.

사양

강조 표시됨
해상도 640 × 512
탐지기 피치 25 µm
스펙트럼 범위 X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
탐지기 유형 FLIR indium antimonide (InSb)
카메라 f_값 X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
동작 범위 14-bit
NETD <20 mK (typical)
프레임률 [전체화면] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
노출 시간 270 ns to ~Full Frame
표준 온도 범위 -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
표준 온도 범위[대역 일치 광학 포함] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
온도 범위 옵션[대역 일치 광학 포함] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
필터 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
초점 Manual
이미징 및 광학
NETD <20 mK (typical)
노출 시간 270 ns to ~Full Frame
동영상 모드 X6800sc, X6803sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz
X6801sc, X6802sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz, SD: NTSC, PAL
동작 범위 14-bit
디지털 줌 1x, 4x, 4:3
라디오메트릭(radiometric) 데이터 스트리밍 Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link
렌즈 인터페이스 FLIR FPO (4-tab bayonet)
사용 가능한 렌즈 X6800sc, X6802sc: 25 mm, 50 mm, 100 mm
X6801sc, X6803sc: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
서브 윈도우 모드 Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
센서 냉각 Closed cycle rotary
스펙트럼 범위 X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
오버레이 Customizable
온-카메라 이미지 저장 RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame
SSD (non-volatile): includes 512GB compatible with >4 TB
운전성 ≥99.8% (≥99.95% typical)
이미지 타임 스탬프 Internal precision timestamp. IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
초점 Manual
카메라 f_값 X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
클로즈_업 렌즈_현미경 X6800sc, X6802sc: No microscopes available
X6801sc, X6803sc: 1x, 3x
탐지기 유형 FLIR indium antimonide (InSb)
탐지기 피치 25 µm
판독 모드 Asynchronous integrate while read, asynchronous integrate then read
판독 형식 Snapshot
팔레트 Selectable 8-bit
표준 동영상 HDMI
프레임률 [전체화면] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
필터 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
해상도 640 × 512
화소 클럭 355 MHz
측정 및 분석
온도 범위 옵션[대역 일치 광학 포함] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
자동 게인 (Gain) 제어 Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
정확도 ≤100°C (≤212°F), ±2°C (±3.6°F) accuracy (±1°C/1.8°F typical); >100°C ±2% of reading (±1% typical)
주변 드리프트 보상[공장 보정 포함] Yes
표준 온도 범위 -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
표준 온도 범위[대역 일치 광학 포함] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 X6800sc: Sync-in, Sync-out
X6801sc, X6802sc, X6803sc: Sync In, Sync Out, Trigger In
제어 및 조종 GigE, USB, RS-232, Camera Link (Genicam supported over GigE)
일반
무게 [렌즈 제외, 손잡이 포함] 6.35 kg (14 lbs)
무게 [렌즈 제외] 6.35 kg (14 lbs)
크기 [L x W x H ] (렌즈 제외) 249 × 157 × 147 mm (9.8 × 6.2 × 5.8 in)
전력
전원 24 VDC (<50 W steady state)
환경 및 인증
마운트 장착 2 × ¼ in. -20, 1 × 3/8 in. -16, 4 × #10 -24, Side: 3x ¼ in. -20 (each side)
작동 온도 범위 -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

액세서리

리소스 및 지원

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.