FLIR X6980-HS InSb™

고속 MWIR 과학 등급 카메라

FLIR X6980-HS InSb는 정확한 열 분석 및 맞춤형 열복사(방사) 측정을 위해 초고속 이미지를 캡처해야 하는 과학자와 엔지니어를 위해 설계된 매우 빠른 중파장 IR 카메라입니다. 이 열화상 카메라는 640 × 512 해상도와 초고속 프레임 레이트를 결합하여, 연구자로 하여금 실험실에서나 시험장에서나 급격한 온도 변화— 또는 빠르게 움직이는 피사체의 스톱 모션을 기록할 수 있게 해줍니다. FLIR 전동식 초점 렌즈에 대한 지원과 4 포지션의 전동식 필터 휠을 갖춘 X6980-HS InSb는 다이나믹한 촬영 환경에서 고품질의 녹화기능을 제공하고, 시간을 절약하며, 만족도를 높여줍니다.

10GigE, CXP 2.1 고속 인터페이스 또는 카메라 링크 풀로 탁월한 이미지 선명도와 속도 경험.
프레임 드롭 없이 1.5시간 이상의 상세한 열화상 이벤트를 4TB SSD에 직접 캡처할 수 있습니다.
독점적인 트리거링, 동기화, 정확한 IRIG 타임 스탬핑 시스템으로 정확한 정시 기록을 보장합니다.

사양

Highlighted
Resolution 640 × 512
Detector Pitch 0.µ025mm
Spectral Range 1.5–5.0 µm
Detector Type FLIR 안티몬화 인듐(InSb)
Camera f_number f/2.5
Dynamic Range 14비트
Thermal Sensitivity_NETD 20mK, 일반
Frame Rate [Full Window] 프로그래밍 가능: 0.0015Hz~1004Hz
Integration Time 프로그래밍 가능: 270ns~약 풀 프레임
Standard Temperature Range [with band matched optics] -20°C~300°C
Optional Temperature Range [with band matched optics] ND1: 45°C–600°C ND2: 250°C–2000°C ND3: 500°C–3000°C(932°F–5432°F)
Filtering 4-position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Focus 전동식(수동식과 호환)
이미징 및 광학
Available Lenses 수동식(광대역): 25mm, 50mm, 100mm
전동식(광대역): 25mm, 50mm, 100mm
Camera f_number f/2.5
Close_up Lenses_Microscopes 사용 가능한 현미경 없음
Detector Pitch 0.µ025mm
Detector Type FLIR 안티몬화 인듐(InSb)
Digital Zoom 1x, 자동(가장 적합한 핏)
Direct to SSD Recording 예, 탈착식 4TB NVMe SSD 포함, 약 2시간 동안 프레임 드롭 없는 녹화 시간 제공
Download of On_Camera RAM, SSD Recordings 10GigE, CXP 또는 CL을 통해 SSD에서 Research Studio로 전송
Dynamic Range 14비트
Filtering 4-position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Focus 전동식(수동식과 호환)
Frame Rate [Full Window] 프로그래밍 가능: 0.0015Hz~1004Hz
Image Time Stamp 내부 정밀 타임스탬프. IRIG-B AM 디코더, TSPI accurate, 동기화 신호가 손실된 경우 프리 휠
Integration Time 프로그래밍 가능: 270ns~약 풀 프레임
Lens Interface FLIR FPO-M(4-tab bayonet, 전동식)
On Camera Image Storage RAM(휘발성): 64GB, 최대 95,000프레임의 풀 프레임
NVMe U.2 SSD(사용자 제거 가능/비휘발성): 4TB U.2 SSD 포함, 풀 프레임에서 최대 600만 프레임
Operability ≥99.5%(≥99.95% 일반)
Overlay 토글 기능이 포함된 사용자 지정 가능
Palette 선택 가능한 8비트
Pixel Clock 355.2MHz
Radiometric Data Streaming 동시 10기가비트 이더넷(GigE Vision), Camera Link, CoaXPress®(CXP 2.1) 10Gbps에서 단일 링크 또는 5Gbps에서 이중 링크
Readout Modes 읽기 작업 수행 중 비동기식 통합; 비동기식 통합 후 읽기 작업 수행
Readout Type 스냅샷
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling 폐쇄형 사이클 로터리
Spectral Range 1.5–5.0 µm
Standard Video HDMI, SDI
Subwindow Modes 32 × 4까지 가능한 유연한 윈도우 설정(32열, 4행 스텝)
Thermal Sensitivity_NETD 20mK, 일반
Video Modes HD-SDI: 720p@50/59.9 Hz, 1080p@25/29.9 Hz, 1080p@60 Hz
SD-SDI: 480i@60 Hz, 576i@50 Hz
측정 및 분석
Accuracy ≤100°C: ±2°C(±1°C 일반), >100°C: 판독값의 ±2%(±1% 일반)
Ambient Drift Compensation [with factory cal]
Automatic Gain Control 수동, 선형, 플래토 평활화, DDE
Optional Temperature Range [with band matched optics] ND1: 45°C–600°C ND2: 250°C–2000°C ND3: 500°C–3000°C(932°F–5432°F)
Standard Temperature Range [with band matched optics] -20°C~300°C
통신 및 데이터 저장 공간
Synchronization Modes 동기화 입력, 동기화 출력, 3레벨 동기화, 비디오 동기화
Trigger Mode[s] 트리거 입력, 소프트웨어 생성, 시간 생성
일반
Weight 6.35kg
전력
Power 24VDC(<50W 정상 상태)
환경 및 인증
Mounting 2 × 6.35mm -20 / 1 × 9.52mm -16 / 4 × #10 -24 / 측면: 3x 6.35mm -20(각 측면)
Operating Temperature Range -20°C~50°C

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Datasheet

FLIR X6980-HS INSB Datasheet

Datasheet

FLIR X6980 Datasheet GB

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.