단종

Flir X8400sc

HD 열화상 카메라

FLIR X8400sc 열화상 카메라는 가장 엄격한 분야의 과학자 및 R&D 전문가에게 적합합니다. 사용이 간편하며 첨단 연결 기능을 제공하기 때문에 카메라가 아닌 실험에만 집중할 수 있습니다. FLIR X8400sc에는 냉각식 안티몬화 인듐 디텍터가 장착되어 있어 1280* 1024 픽셀의 선명한 열화상을 만들어 세세한 디테일을 보여주고 25mK 미만의 온도차를 감지할 수 있습니다.

첨단 연결 기능과 최상의 열화상을 결합합니다.
냉각식 안티몬화 인듐 디텍터가 장착되어 있어 미세한 디테일을 보여주는 1280 x 1024 열화상을 제공합니다.
최대 106 Hz 풀프레임까지 프레임 속도를 조절할 수 있으며 윈도우잉에서 이미지를 최대 4,500 Hz까지 전달할 수 있습니다.
전 대역폭 데이터 수집을 위한 카메라 링크 매개체, 간편한 연결을 위한 기가비트 이더넷, 표준 BNC 커넥터 등을 포함합니다.

사양

강조 표시됨
해상도 1280 x 1024
탐지기 피치 15 µm
스펙트럼 범위 1.5 – 5.1 µm
탐지기 유형 안티몬화 인듐 (InSb)
카메라 f_값 2.0
동작 범위 14-비트, 16 비트 DRX 포함
NETD <25 mK (일반적으로 20 mk)
프레임률 106 Hz
노출 시간 500ns ~ 최대 프레임 속도, 자동 노출
표준 온도 범위 +5°C ~ +300°C
선택 가능 온도 범위 최대 3,000°C/20°C부터
필터 4위치 모터 구동, 드리프트 보정 및 자동 식별 포함
초점 수동
이미징 및 광학
HD 동영상 DVI 1080p
NETD <25 mK (일반적으로 20 mk)
노출 시간 500ns ~ 최대 프레임 속도, 자동 노출
동작 범위 14-비트, 16 비트 DRX 포함
디스플레이 오버레이 온도 측정 및 눈금
디지털 데이터 스트리밍 동시 기가비트 이더넷 및 카메라 링크 베이스 카메라 링크 매개체
사용 가능한 광학 기기 28mm - 38° x 31° / 50mm - 22° x 17°, 100mm - 11° x 9° / 200mm - 5.5° x 4.4°, 클로즈업 x3 - 6.4 x 5.1 mm
사용 가능한 렌즈 NA
서브 윈도우 모드 사용자 정의
센서 냉각 밀폐 사이클 회전
스펙트럼 범위 1.5 – 5.1 µm
아날로그 팔레트 선택 가능 8-비트
온-카메라 디스플레이 탈착 가능 터치스크린 LCD 디스플레이(800 × 480)
운전성 >99.5%
웰 용량 5.8 M 전자
이미지 분석 카메라 온도 분석
이미지 타임 스탬프 내부 적외선IG-B 디코더 시계/TSPI 고정확 타임 스탬프
전동 초점 기계 장치 없음
초점 수동
카메라 f_값 2.0
클로즈_업 렌즈_현미경 NA
탐지기 유형 안티몬화 인듐 (InSb)
탐지기 피치 15 µm
판독 스냅샷 디테일
판독 모드 판독 중 비동기식 통합; 판독 후 비동기식 통합
프레임률 106 Hz
필터 4위치 모터 구동, 드리프트 보정 및 자동 식별 포함
해상도 1280 x 1024
측정 및 분석
교정 요청에 따른 커스텀 보정
선택 가능 온도 범위 최대 3,000°C/20°C부터
자동 게인 (Gain) 제어 수동, 선형, 투자 수익률 (ROI)
정확도 검침 결과의 ±1°C 또는 ±1%
표준 온도 범위 +5°C ~ +300°C
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 적외선IG-B; Sync In, Trigger In
일반
X8400 sc 패키지 X8400sc 최신 패키지: X8400sc, 50 mm 렌즈, 온도 보정, 멀티-IT, 트리거링, 적외선IG-B, ResearchIR 맥스 소프트웨어
무게 [렌즈 제외] 5.05 kg
크기 [L x W x H ] (렌즈 제외) 280 × 150 × 180 mm
전력
전원 24 VDC
환경 및 인증
마운트 장착 2 x 1/4 인치. -20 / 1 x 3/8 인치. -16 / 4 x #10 -24 / 측면: 3x 1/4 인치 -20 (각 측면)
작동 온도 범위 -20°C ~ +50°C
충격 및 진동 작동 15G, IEC 68-2-29 / 작동 2G, IEC 68-2-26

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.