단종

FLIR X8580™

고화질 MWIR 과학 등급 카메라

FLIR X8580 중파 IR 카메라는 고속 이벤트의 상세한 이미지를 캡처하거나, 맞춤형 열복사(방사) 측정을 수행하거나, 복합소재나 태양 전지 및 전자 장치의 결함을 찾아내야 하는 과학자 또는 엔지니어를 위해 설계된 것입니다. 이 열화상 카메라는 1280 × 1024 HD 해상도에 빠른 프레임 레이트와 노출 시간을 결합하여, 연구자로 하여금 실험실에서나 시험소에서나 급격한 온도 변화— 또는 빠르게 움직이는 피사체의 스톱 모션을 기록할 수 있게 해줍니다. FLIR 전동식 초점 렌즈와 4 포지션의 전동식 필터 휠을 갖춘 X8580은 다이나믹한 촬영 환경에서 더 높은 레코딩 품질을 제공하고, 시간을 절약하며, 만족도를 높여줍니다.

뛰어난 성능, 획기적인 역량
최대 34초 분량의 Full HD 해상도 데이터를 직접 카메라 메모리에 기록하거나 포함된 512GB SSD에 최대 15분까지 기록
전용 트리거 입력 및 새로운 Tri-level Sync 입력으로 핵심 데이터를 쉽게 캡처하고 이미지 프레임 생성을 정밀하게 제어합니다.
FLIR Research Studio 소프트웨어를 이용한 고급 데이터 분석을 위해 열 데이터를 데이터 버스를 통해 SSD로부터 직접 스트리밍 받음.

사양

강조 표시됨
해상도 1280 × 1024
탐지기 피치 12 µm
스펙트럼 범위 X8580 InSb, X8582 InSb: 1.5–5.0 µm
X8581 InSb: 3.0–5.0 µm
탐지기 유형 FLIR indium antimonide (InSb)
카메라 f_값 X8580 InSb, X8581 InSb: f/2.5
X8582 InSb: f/4.1
동작 범위 14-bit
NETD 30 mK typical
프레임률 [전체화면] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
표준 온도 범위[대역 일치 광학 포함] X8580 InSb, X8582 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X8581 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
온도 범위 옵션[대역 일치 광학 포함] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F) ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F) ND3: 500°C–3000°C (957°F–5432°F)
필터 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
초점 Motorized (compatible w/manual)
이미징 및 광학
NETD 30 mK typical
On-Camera RAM, SSD 녹화 다운로드 Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
SSD 녹화에 바로 연결 Yes, removable 512 GB SSD included
동영상 모드 HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
동작 범위 14-bit
디지털 줌 1x, Auto (best fit)
라디오메트릭(radiometric) 데이터 스트리밍 Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
렌즈 인터페이스 FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
사용 가능한 렌즈 X8580 InSb, X8582 InSb: Manual (broadband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorized (broadband): None
X8581 InSb: Manual (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
서브 윈도우 모드 Flexible windowing down to 64 × 4 (steps of 64 columns, 4 rows)
센서 냉각 Linear sterling cooler
스펙트럼 범위 X8580 InSb, X8582 InSb: 1.5–5.0 µm
X8581 InSb: 3.0–5.0 µm
오버레이 Customizable (ability to toggle off)
온-카메라 이미지 저장 RAM (volatile): 16 GB, up to 6,500 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
운전성 ≥99.95% typical
이미지 타임 스탬프 Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
초점 Motorized (compatible w/manual)
카메라 f_값 X8580 InSb, X8581 InSb: f/2.5
X8582 InSb: f/4.1
클로즈_업 렌즈_현미경 X8580 InSb, X8582 InSb: No broadband microscopes available
X8581 InSb: 1x, 3x, 50mm close focus
탐지기 유형 FLIR indium antimonide (InSb)
탐지기 피치 12 µm
판독 모드 Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
판독 형식 Snapshot
팔레트 Selectable 8-bit
표준 동영상 HDMI, SDI
프레임률 [전체화면] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
필터 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
해상도 1280 × 1024
화소 클럭 355 MHz
측정 및 분석
온도 범위 옵션[대역 일치 광학 포함] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F) ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F) ND3: 500°C–3000°C (957°F–5432°F)
자동 게인 (Gain) 제어 Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
정확도 ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
주변 드리프트 보상[공장 보정 포함] Yes
표준 온도 범위[대역 일치 광학 포함] X8580 InSb, X8582 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X8581 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
전력
전원 24 VDC (<50 W steady state)
환경 및 인증
마운트 장착 2 × 1/4 in -20 / 1 × 3/8 in -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in -20 (each side)
작동 온도 범위 -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

액세서리

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Datasheet

FLIR X8580 데이터 시트

Brochure

FLIR 자동화 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기