X8580-HS SLS™

고화질 LWIR 과학 등급 카메라

Product Variations

Flir X8580-HS SLS는 고속 이벤트의 상세한 이미지를 캡처하거나, 맞춤형 열복사(방사) 측정을 수행하거나, 복합소재나 태양 전지 및 전자 장치의 결함을 찾아내야 하는 과학자 또는 엔지니어를 위해 설계된 고속, 고화질의 장파장 IR 카메라입니다. 이 열화상 카메라는 SLS 검출기의 1280 × 1024 해상도와 고속 프레임 레이트를 결합함으로써, 고속 이벤트의 선명한 스톱 모션 이미지를 위해 빠른 스냅샷 속도와 넓은 온도 대역을 제공합니다. Flir 전동식 초점 렌즈에 대한 지원 및 4 포지션의 전동식 필터 휠을 갖춘 X8580-HS SLS는 다이나믹한 촬영 환경에서 높은 레코딩 품질을 제공하고, 시간을 절약하며, 만족도를 높여줍니다.

10 GigE, CXP 2.1 고속 인터페이스 또는 카메라 링크 풀로 탁월한 이미지 선명도와 속도 경험.
프레임 드롭 없이 2시간 이상의 상세한 열화상 이벤트를 1TB SSD에 직접 캡처할 수 있습니다.
독점적인 트리거링, 동기화, 정확한 IRIG 타임 스탬핑 시스템으로 정확한 정시 레코딩을 보장합니다.

사양

강조 표시됨
해상도 1280 × 1024
탐지기 피치 12µm
스펙트럼 범위 7.5 µm(하부), 11.5–12.5 µm(상부)
탐지기 유형 변형층 초격자(SLS)
카메라 f_값 FLIR X8581-HS SLS (7.5–12.5 µm), f/2.5: f/2.5
FLIR X8583-HS SLS (7.5–12 µm), f/4.0: f/4.0
동작 범위 14비트
NETD 40mK(일반)
프레임률 [전체화면] 프로그래밍 가능: 약 0.5Hz~181Hz
노출 시간 프로그래밍 가능: 270ns~약 풀 프레임
표준 온도 범위[대역 일치 광학 포함] -20°C~350°C(-4°F~662°F), 현미경의 경우 -10°C
온도 범위 옵션[대역 일치 광학 포함] ND1: 250°C–1500°C ND2: 500°C–3000°C(932°F–5432°F)
필터 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
초점 전동식(수동식과 호환)
이미징 및 광학
NETD 40mK(일반)
On-Camera RAM, SSD 녹화 다운로드 10GigE, CXP 또는 CL을 통해 SSD에서 Research Studio로 전송
SSD 녹화에 바로 연결 예, 이동식 1TB NVMe SSD 포함, 약 2시간 동안 프레임 드롭 없는 녹화 시간 제공
노출 시간 프로그래밍 가능: 270ns~약 풀 프레임
동영상 모드 HD-SDI: 720p@50/59.9 Hz, 1080p@25/29.9 Hz, 1080p@60 Hz
SD-SDI: 480i@60 Hz, 576i@50 Hz
동작 범위 14비트
디지털 줌 1x, 자동(가장 적합한 핏)
라디오메트릭(radiometric) 데이터 스트리밍 동시 10기가비트 이더넷(GigE Vision), Camera Link, CoaXPress®(CXP 2.1) 10Gbps에서 단일 링크 또는 5Gbps에서 이중 링크
렌즈 인터페이스 FLIR FPO-M(4-tab bayonet, 전동식)
사용 가능한 렌즈 수동식(7.5–12µm): 17mm, 25mm, 50mm, 100mm, 200mm
전동식(7.5–12µm): 17mm, 25mm, 50mm, 100mm, 200mm
서브 윈도우 모드 64 × 4까지 가능한 유연한 윈도우 설정(64열, 4행 스텝)
센서 냉각 선형 스털링 냉각기
스펙트럼 범위 7.5 µm(하부), 11.5–12.5 µm(상부)
오버레이 토글 기능이 포함된 사용자 지정 가능
온-카메라 이미지 저장 RAM(휘발성): 64GB, 최대 23,000프레임의 풀 프레임
NVMe U.2 SSD(사용자 제거 가능/비휘발성): 1TB U.2 SSD 포함, 풀 프레임에서 최대 140만 프레임
운전성 ≥98%(≥99% 일반)
이미지 타임 스탬프 내부 정밀 타임스탬프. IRIG-B AM 디코더, TSPI accurate, 동기화 신호가 손실된 경우 프리 휠
초점 전동식(수동식과 호환)
카메라 f_값 FLIR X8581-HS SLS (7.5–12.5 µm), f/2.5: f/2.5
FLIR X8583-HS SLS (7.5–12 µm), f/4.0: f/4.0
클로즈_업 렌즈_현미경 1x
탐지기 유형 변형층 초격자(SLS)
탐지기 피치 12µm
판독 모드 읽기 작업 수행 중 비동기식 통합; 비동기식 통합 후 읽기 작업 수행
판독 형식 스냅샷
팔레트 선택 가능한 8비트
표준 동영상 HDMI, SDI
프레임률 [전체화면] 프로그래밍 가능: 약 0.5Hz~181Hz
필터 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
해상도 1280 × 1024
화소 클럭 355.2MHz
측정 및 분석
온도 범위 옵션[대역 일치 광학 포함] ND1: 250°C–1500°C ND2: 500°C–3000°C(932°F–5432°F)
자동 게인 (Gain) 제어 수동, 선형, 플래토 평활화, DDE
정확도 ≤100°C: ±2°C(±1°C 일반), >100°C: 판독값의 ±2%(±1% 일반)
주변 드리프트 보상[공장 보정 포함] 예
표준 온도 범위[대역 일치 광학 포함] -20°C~350°C(-4°F~662°F), 현미경의 경우 -10°C
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 동기화 입력, 동기화 출력, 3레벨 동기화, 비디오 동기화
일반
무게 [렌즈 제외, 손잡이 포함] 6.35kg
무게 [렌즈 제외] 6.35kg
전력
전원 24VDC(<50W 정상 상태)
환경 및 인증
마운트 장착 2 × 6.35mm -20 / 1 × 9.52mm -16 / 4 × #10 -24 / 측면: 3x 6.35mm -20(각 측면)
작동 온도 범위 -20°C~50°C

리소스 및 지원

Datasheet

FLIR X8580-HS SLS 데이터 시트

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.