지금 Scout Pro를 등록하고 차량용 충전기를 무료로 받아보세요!
지금 Scout Pro를 등록하시면 차량용 충전기 무료 증정 혜택을 제공해 드립니다.
이 충전 도크를 사용하면 차량 내에서 카메라를 항상 손이 닿는 곳에 보관할 수 있으며, 필요할 때 언제든지 완전히 충전된 상태로 사용할 수 있습니다. 이번 기간 한정 프로모션을 통해, 가장 중요한 순간에도 장비가 항상 임무 수행 준비 상태를 유지할 수 있도록 도와드립니다.
* 본 프로모션은 2026년 6월 30일까지 유효합니다.
Flir Scout Pro의 특장점:
-
간소화된 상호작용
Scout Pro의 사용자 인터페이스는 원활하고 효율적인 작동을 위해 최적화되어 중첩된 메뉴를 제거하여 목표에 집중할 수 있습니다. 통합 앱을 통한 실시간 비디오 및 이미지 공유를 제공하는 이 단안 카메라 열 스포터는 현장에서의 전술적 협업을 향상시킵니다. -
전술적 신뢰성
신뢰성을 위해 제작된 Scout Pro의 IP67-rated 디자인은 2미터 높이 낙하를 견딜 수 있으며 수중을 포함한 까다로운 조건에서도 성능을 발휘합니다. Scout Pro는 6시간의 배터리 수명과 선택 사양인 충전 도크를 갖추고 있으며, 주행하는 동안 활성 상태를 유지합니다. -
효율적인 생물 감지에 최적화
고급 640 × 480 열화상 해상도와 500미터 감지 범위를 갖춘 Scout Pro 열화상 단안은 저조도 또는 비조도 조건에서 대상을 정확하게 감지, 추적 및 식별할 수 있는 고해상도 이미지를 제공합니다. -
주변 환경 노출
Scout Pro를 사용하면 향상된 선명도와 깊이를 통해 현장의 비전이 변합니다. 어두운 공간과 광활한 풍경에 대한 가시성을 확보하여 사람과 장소를 안전하게 보호합니다.
왜 제품 등록이 필요할까요?
Scout Pro를 등록하시면 Flir만의 다양한 혜택이 제공됩니다.
- 무상 보증 기간 연장
- 펌웨어 업데이트 등 제품별 전용 리소스 이용
- 전문 기술 지원 팀에 직접 문의 가능
- 등록 관련 문서 열람
- 간소화된 서비스 요청 프로세스
지금 등록하고 Flir만의 특별한 혜택을 바로 활성화하세요.