자체 통합 구축

United VMS SDK는 United VMS를 외부 시스템 및 하드웨어 장치와 통합하고 맞춤형 애플리케이션을 구축할 수 있는 기능을 제공합니다.

아래 양식을 작성하여 파트너가 되기 위해 신청하고 문서, 소스 코드 샘플 및 라이선스 데모 UVMS 시스템이 포함된 SDK 패키지를 받아 통합을 개발하십시오. 파트너십 유형에 따라 통합 개발 노력을 지원하고 다양한 마케팅 혜택을 제공합니다.

United VMS SDK에는 두 가지 주요 부분이 포함되어 있습니다.

  1. 모든 .NET 언어로 작성된 프로그램이 유나이티드 VMS와 상호 작용할 수 있는 .NET API.
  2. 프로그램이 C# .NET SDK 클라이언트 측을 설치하지 않고도 United VMS와 상호 작용할 수 있는 HTTP API입니다.

시작하기

맞춤형 솔루션, 기존 통합 또는 UVMS SDK에 대한 자세한 내용은 다음 양식을 제출하시면 FLIR 전문가가 적시에 연락을 드립니다.

알고 계셨습니까? SDK API는 핵심 제품 자체에서 사용되며 United VMS 소프트웨어의 필수적인 부분입니다. 따라서 SDK는 핵심 제품만큼 강력하고 자주 업데이트됩니다. 새로운 핵심 제품 기능에는 새로운 SDK API가 함께 제공됩니다.

Did you know? The SDK APIs are used by the core product itself and are an integral part of the United VMS software. Consequently, the SDK is as robust and as frequently updated as the core product. New core product features are accompanied by new SDK APIs.

Back to top