향후 수년간 카메라 유지 관리

FLIR 연장 보증
FLIR의 연장 보증 및 서비스 패키지는 공장 보증 기간 이후 3년 동안 카메라의 재료 결함 및 문제에 대하여 보호하여 안심하고 사용할 수 있습니다. 카메라 또는 배터리*에 문제가 있는 경우 값비싼 수리나 교체에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 또한 FLIR의 다양한 프리미엄 보증 옵션을 통해 교정, 추가 서비스 요구사항에 대한 할인, 빠르게 제공되는 대여 카메라 옵션이 포함된 하나의 무료 서비스를 받을 수 있습니다.
전문가와 상담하기 브로셔 다운로드
*모델 사양에 따라 적절한 사용 및 서비스 제공. 정상적인 마모는 제외됩니다.
투자 보호

3년 연장 보증
FLIR의 표준 연장 보증인 FLIR PROTECT로 FLIR 열화상 카메라를 보호하십시오. 이 3년 보호 계획에는 많은 지역의 화물 요금이 포함됩니다.

3년 보증 연장 및 FLIR CARE+서비스
FLIR PROTECT+를 사용하면 카메라가 항상 최상의 상태임을 알 수 있습니다. 이 플랜에는 연장된 3년 보증 및 화물 요금과 FLIR CARE+ 교정 서비스 1회가 포함되며, 이 패키지에 투자하는 고객은 번들 FLIR CARE 서비스 및 추가 FLIR CARE 서비스도 10% 할인됩니다.

3년 보증 연장 및 FLIR Care Pro 서비스
FLIR PROTECT Pro 패키지는 FLIR Advantage 공장 유지보수 및 조정, FLIR 공장 교정 인증서 등을 포함하는 FLIR CARE Pro 서비스의 추가 이점을 제공합니다. 이 패키지에 투자하는 고객은 번들 FLIR CARE 서비스 및 추가 FLIR CARE 서비스도 10% 할인됩니다.

3년 연장 보증, FLIR 토탈 케어 서비스 등
가동 시간 유지가 중요하다면 FLIR TOTAL PROTECT가 최적의 보증 선택입니다. 이 프리미엄 패키지는 우선 서비스를 보장해 드리며, 서비스 개시 후 5일 이내에 대여 카메라*가 제공되므로 작업을 계속할 수 있습니다. FLIR TOTAL PROTECT에는 3년 보증 연장, FLIR TOTAL CARE 서비스 1회, 번들 FLIR CARE 서비스 및 추가 FLIR CARE 서비스 10% 할인도 포함됩니다.
FLIR Protect |
FLIR Protect+ |
FLIR Protect Pro |
FLIR Total Protect |
|
| 전체 연장 보증 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 |
| 보증 화물 보장* | √ | √ | √ | √ |
| FLIR Care+ 서비스 | - | 서비스 1회 | - | - |
| FLIR Care Pro 서비스 | - | - | 서비스 1회 | - |
| FLIR Total Care 서비스 | - | - | - | 서비스 1회 |
| 번들 FLIR Care 서비스 할인 | - | 10% | 10% | 10% |
| 추가 FLIR Care 서비스 할인 | - | 10% | 10% | 10% |
| 적격 손상 액세서리 교체 | - | - | - | √ |
| 우선 서비스 | - | - | - | √ |
| 6주 전 예약 시 서비스를 통해 대여 장비 제공 | - | - | - | √ |
| 미국 본토, 캐나다, 유럽연합, 영국 및 UAE에서 서비스 화물 보장 | - | - | - | √ |