Die preisgekrönte netzwerkfähige Wärmebildkamera der FLIR Elara™ FC-Serie S setzt den Maßstab für hochwertige Wärmebild-Sicherheitskameras und liefert beste Bilddetails unter schwierigen Bedingungen. Die FC-Serie S kann die Arbeit zahlreicher herkömmlicher Videokameras übernehmen, wodurch ein geringerer Bedarf nach einer zusätzlichen Beleuchtungsinfrastruktur besteht.

Klassenführende Erkennung und Minimieren der Anzahl von Fehlalarmen
Die FC-Serie S bietet rund um die Uhr Einbruchschutz – mit einem weiten Dynamikbereich, thermischer Bildverarbeitung und Digital Detail Enhancement (DDE).
Eine speziell auf Unternehmensanforderungen zugeschnittene Konstruktion bietet die Schutzarten IP66 sowie IP67 für Staub- und Wassereindringschutz – für eine optimale Leistung unter schwierigen Bedingungen
Mehr Sichtfelder und Auflösungsoptionen bietet Ihnen keine andere Wärmebildkamera

Specifications

Konformität und Zertifizierungen
Compliance and Certifications EN 55022:2010, Klasse A EN 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009 & A2 2009 EN 55024:2010 EN 51030-4: 2011 FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Umgebungsfaktoren
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F, Methode 521.1; 6 mm dicke Eisschicht
Handling Shock FedEx Freifall-Sturztest
Humidity 0 – 95 % relativ
IP Rating [dust and water ingress] IP66 (wetterfest)
Operating Temperature Range -50 °C bis 70 °C (Dauerbetrieb) -40 °C bis 70 °C (Kaltstart) Max. -50 °C Betriebstemperatur bei schwarzer Lackierung
Shock IEC 60068-2-27 10 g Stoßimpuls mit einem Halbsinusprofil (11 ms)
Storage Temperature Range -55 °C bis 85 °C
Vibration MIL-STD-810F „Transport“
Allgemeine Angaben
Detector Type Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Dimensions [L x W x H] 259 mm x 114 mm x 106 mm ohne Sonnenblende, 282 mm x 129 mm x 115 mm mit Sonnenblende
Input Voltage 14-32 V DC 18-27 V AC
Power Consumption Power-over-Ethernet PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE+ (IEEE 802.3at-2009 Standard) 11-56 V DC 12-38 V AC
Thermal Array Format 320 × 240
Thermal Effective Resolution 76.800
Thermal Focus Range Athermal, fokusfrei
Thermal Pixel Pitch Jeweils 25 µm (17 µm beim FC-309)
Thermal Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Thermal Zoom Bis zu 4-facher stufenloser Digitalzoom
Weight 1,8 kg ohne Sonnenblende 2,2 kg mit Sonnenblende
Systemintegration
Ethernet Ja
External Analytics Compatible Ja
Network APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen ONVIF 2.0 Profil S
Serial Control Interfaces Nein
Supported Protocols IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Wärmebildkamera
Array format 320 × 240
Focal Length 7,5 mm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz oder 7,5 Hz PAL: 25 Hz oder 8,33 Hz
Video und Aufzeichnung
Composite Video NTSC or PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Video Compression Zwei unabhängige Kanäle für H.264, MPEG-4 und M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Video Streaming Resolution D1: 720 x 576 4CIF: 704 x 576 Nativ: 640 x 512 Q-Nativ: 320 x 256 CIF: 352 x 288 QCIF: 176 x 144
Video Thermal AGC Modes Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.