Extech MO265

Kombiniertes invasives/nichtinvasives Feuchtemessgerät

Das Extech MO265 ist ein kombiniertes Feuchtigkeitsmessgerät mit und ohne Stift, das sowohl die relative Feuchtigkeit in Holz und anderen Baumaterialien mit der stiftlosen Technologie messen als auch den prozentualen Feuchtigkeitsgehalt in Rigipsplatten und anderen Materialien mit der direkten Stiftmethode bestimmen kann. Die Messungen werden auf einem digitalen LCD mit Hintergrundbeleuchtung und einem dreifarbigen LED-Balken angezeigt. Stiftlose, nichtinvasive Messtiefe bis 22 mm (0,75 Zoll) unter der Oberfläche. Darüber hinaus ist eine abgesetzte Stiftsonde enthalten, um die Feuchtigkeit an schwer zugänglichen Stellen zu messen. Komplett mit 9-Volt-Batterie, Ersatzstiften, Fernbedienungsstiftsonde, Schutzkappe und Etui.

Ermitteln Sie die relative Feuchtigkeit stiftlos für nichtinvasive Messungen oder bestimmen Sie %WME (Holzfeuchteäquivalent) mithilfe von Stiftsensoren.
Digitale LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und dreifarbigem LED-Balkendiagramm; mit Kalibrierungsprüfung und Anzeige für schwache Batterie.
Enthält eine ferngesteuerte Stiftsonde zur Messung der Feuchtigkeit in schwer zugänglichen Bereichen.

Specifications

Allgemeine technische Daten
Relative Moisture Content Max Resolution [Pinless] 0,1
Relative Moisture Content [Pinless] 0 bis 99,9
Sensor Type Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
WME Moisture Content Max Resolution [Pin] 0,10 %
WME Moisture Content [Pin] 6,0 bis 99,9 %
Weitere Details
Certifications CE
Dimensions 203 mm × 58,4 mm × 43,2 mm (8 Zoll × 2,3 Zoll × 1,7 Zoll)
Power 1 × 9-V-Batterie
Warranty 2 Jahre
Weight 204 g (7,2 oz)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.