FLIR Quasar™ Premium Bullet KI

5MP und 4K Ultra HD-Kameras mit FLIR Edge-KI Video-Analytik

Die Quasar Premium Bullet AI wurde für die intelligente Überwachung von Außenstandorten in den anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt und erfasst kritische Beweis- und forensische Videos in 5 MP oder 4K Ultra HD. Diese Kamera integriert FLIR Deep Neural Network (DNN)-basierte Edge-KI-Videoanalysen, um Menschen und Fahrzeuge zu erkennen und genau zu klassifizieren, während Objekt-Geo-Tracking mit FLIR Nexus ermöglicht wird™. Die Quasar Premium Bullet AI-Kamera bietet überlegene Bildqualität und IR-Beleuchtung für außergewöhnliche Leistung an kommerziellen und kritischen Infrastrukturstandorten, entfernten Einrichtungen oder jedem großen Bereich, der eine engmaschige Überwachung erfordert.

Die Kompatibilität mit FLIR-Zubehör sowie die Möglichkeit, mehr Kameras im selben Netzwerk zu betreiben, tragen zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei. Die Kamera lässt sich auch nahtlos in eine Vielzahl von Videomanagementsystemen integrieren, einschließlich United VMS, und bietet eine offene, echte End-to-End-Lösung für mehrschichtige Sicherheit.

Vandalismusgeschützt und robust für extreme Temperaturen und Umgebungen mit hohem Salzgehalt.
Robuste FLIR Edge KI-Videoanalyse minimiert Fehlalarme und Fehlalarme; FLIR Nexus ermöglicht PTZ-Übergabe für die Geolokalisierung und Verfolgung von Objekten.
Geringe Lichtempfindlichkeit und großer Dynamikbereich sorgen für eine optimale Lichtbalance für hochwertige Bilder.

Specifications

Konformität und Zertifizierungen
International CE-gekennzeichnet, EN61000-6-3 & EN50130-4, RoHS, RCM, WEEE, BIS, UKCA, ICES-003
USA UL, FCC Part 15 (Subpart B, Class A)
Cybersicherheit
AI Video Analytics Ja
Security Passwortschutz, Durchsetzung von Passwortrichtlinien, IP-Adressfilterung, IEEE 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, CA- und selbstsignierte Zertifikate, Schutz vor fehlgeschlagenem Anmeldedienst, Firewall
Umgebungsfaktoren
Humidity 0 %–95 %
Operating Temperature IR EIN: -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F)
IR AUS: -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F)
Kaltstart: -40 °C (-40 °F)
Storage Temperature -40 °°C bis 60 °°C (-40 °°F bis 140 °°F)
Allgemeine Angaben
Automatic Electronic Shutter [AES] 3–1.01.30000 (Auto)
Compression Erweitertes H.265-Hauptprofil + verbessertes H.264
-Haupt-/Hoch-/Baseline-Profil + MJPEG
Day_Night Mode Ja, Unterstützung für verbesserte Leistung bei schwacher Beleuchtung
Digital Slow Shutter [DSS] 2–1.01.30 (NTSC)
2–1.01.25 (PAL)
Dimensions 358 × 79 × 89 mm (14,1 × 3,1 × 3,5 Zoll)
Enclosure Innen-/Außenbereiche: Stoßfestigkeit nach IK10, vandalismusgeschützt nach IP67
Firmware Upgrade Flash-Speicher zur Aktualisierung der Kamera-Firmware über das Netzwerk
Input Voltage 24 VAC, 12 VDC, PoE+ IEEE 802.3at
Power Connection PoE: RJ45
12 VDC / 24 VAC: Klemmenleiste
Power Consumption Bei Heizung AUS und IR EIN
12 VDC / 16,6 W
24 VAC / 14,6 W
PoE+ / 15 W
bei Heizung EIN und IR AUS
12 VDC / 17,9 W
24 VAC / 15,6 W
PoE+ / 16,3 W
Privacy Zones Ja
Scanning Mode Progressive Scan
Shutter WDR 130 dB bei 15 fps
120 dB bei 30 fps
Tamper Detection Ja
Unit Weight 2,15 kg (4,74 Pfund)
Warranty Gemäß Dokument „FLIR RMA Policy and Process Notice“ (Warenrücksendungsgenehmigungsrichtlinie und Verfahrenshinweis)
Messung und Analyse
Automatic Gain Control Auto
Schwenken/Neigen/Zoomen
Pan_Tilt_Spin 350° / ±7,5° ~ -90° / 350°
Systemintegration
Angle of Illumination Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV: 60°
Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: 120°
Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: 140°
Bi_directional Audio 1 Audioleitungseingang, G.711 a/µ-law, AAC-Unterstützung + 1 Audioleitungsausgang
Distance Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: 80 m (260 ft.)
Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: 60 m (200 ft.)
Ethernet 10/100, 1000 IEEE 802.3, automatische Erfassung 1 × RJ45
Input 1 potentialfreier Alarmkontakt
LED Type SMD mit hohem Wirkungsgrad
Network Protocol IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF Profile G/T/S
Output 1 Relaiskontakt
Peak Emission Wavelength [nm] 850 nm
Remote Configuration Über Web-Browser oder unterstützte Video-Management-Software
Supported Web Browser Firefox, Chrome, Edge
Wärmebildkamera
Image Sensor Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: 1/1,8-Zoll CMOS
Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: 1/2,8-Zoll CMOS
Sensitivity Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: 0,04 (Farbe)/0,01 (BW), 0 Lux mit IR-Beleuchtung EIN, gemessen bei 30 IRE
Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: 0,15 (Farbe)/0,01 (BW), 0 Lux mit IR-Beleuchtung EIN, gemessen bei 30 IRE
Visuelle Kamera
Backlight Compensation Ein/Aus
Bandwidth Konfigurierbar im Bereich von 64 KBit/s bis 20 MBit/s
Image Sensor Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: 1/1,8-Zoll CMOS
Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: 1/2,8-Zoll CMOS
Lens Type Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: Varifokal 2,8–8 mm, 106°–38° HFOV, f/1,3, D/N, motorisierter Autofokus/Auto-Iris, P-Iris-
Linse Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV: Varifokal 8–20 mm, 36°–15° HFOV, f/1.5, D/N, motorisierter Autofokus/Auto-Iris, P-Iris-
Linse Quasar 4K UHD, 50.8° (Tele) 117° (Breit) FOV: Varifokal 4–9 mm, 117°–50,8° HFOV, f/1,5, D/N, motorisierter Autofokus/Auto-Iris, P-Iris-
Linse Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV: Varifokal 9–20 mm, 50°–22.3° HFOV, f/1.6, D/N, motorisierter Autofokus/Auto-Iris, P-Iris-Linse
Mechanical IR Cut Filter Ja
Noise Reduction 3D und 2D
Sensitivity Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: 0,04 (Farbe)/0,01 (BW), 0 Lux mit IR-Beleuchtung EIN, gemessen bei 30 IRE
Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: 0,15 (Farbe)/0,01 (BW), 0 Lux mit IR-Beleuchtung EIN, gemessen bei 30 IRE
Sensor Resolution Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: 3840 × 2160
Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: 2592 × 1944
Signal to Noise Ratio >50 dB
White Balance Automatisch/Manuell
Video und Aufzeichnung
Maximum Performance H.264/H.265 30/25 fps bei 5 MP +
H.264/H.265 30/25 fps oder
MJPEG 15 fps bei 1080p
Rate Control CBR, CVBR, MJPEG
Resolution Range Quasar 4K UHD, 22,3° (Tele) 50° (Breit) FOV, Quasar 4K UHD, 50,8° (Tele) 117° (Breit) FOV: Skalierbar von D1 auf 4K
Quasar 5 M QHD, 15° (Tele) 36° (Breit) FOV, Quasar 5 M QHD, 38° (Tele) 106° (Breit) FOV: Anpassbar von D1 auf 5MP
SD Card Recording1 MicroSDXC bis zu 2 TB, SD-Busmodus UHS I (SD-Karte nicht enthalten)
Video Motion Detection Ja

Accessories

Resources & Support

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

Canada 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 2015년 2월 5일

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.