Kompakte Wärmebildkamera

Cx-Serie

Die kompakten Wärmebildkameras der Flir Cx-Serie sind fachtragbare Inspektionswerkzeuge – perfekt für Profis, die einen praktischen Wärmebildkamera zur Identifizierung und Fehlerbehebung von Problemen benötigen. Überprüfen und analysieren Sie schnell Wärmeunterschiede über ein Zielobjekt hinweg mit Hilfe von detailreichen Bildern, die durch das patentierte MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) von Flir verbessert wurden, und laden Sie diese Daten dann automatisch in die Flir Ignite™ Cloud hoch, um sie freizugeben, zu speichern, zu analysieren und zu berichten.

Mit einer Reihe von Optionen, von der Einführung C3-X bis zur neuen, höher auflösenden C8 und der Cx5 für den Einsatz in gefährlichen, industriellen Umgebungen, bietet die Cx-Serie einfach zu bedienende, einfach zu transportierende Lösungen, die für Ihr Budget unter 1.000 USD ausgelegt sind.

Vorteile der Flir Cx-Serie

Einfach zu bedienende, fachtragbare Kameras der Cx-Serie beschleunigen Ihre Gebäude-, mechanischen und elektrischen Inspektionen, indem sie versteckte Fehler in Wärmebildern erfassen, die Sie sofort teilen, analysieren und melden können.

Vermeiden Sie kostspielige Ausfallzeiten durch regelmäßige thermische Prüfungen mit der Flir Cx-Serie. Benutzer nehmen schnell Wärmebilder auf und laden sie automatisch in die Ignite™ Cloud hoch, wo erweiterte Berichtsvorlagen manuelle Schritte eliminieren, sodass sich Techniker auf die Problemlösung anstatt auf Papierarbeiten konzentrieren können.

Zustandsorientierte Instandhaltung

Finden Sie versteckte Wasserschäden, Isolierhohlräume, Luftlecks und mehr durch regelmäßige Gebäude- und HLK-Inspektionen mit einer Wärmebildkamera der Cx-Serie. Flir-patentierte MSX-Bildgebung stellt sicher, dass Sie genau die genauen Bilder haben, die Sie benötigen, um Probleme vor Ort zu diagnostizieren.

Gebäude- und HLK-Inspektionen

Senken Sie die Arbeitskosten mit bis zu 40 % effizienteren Inspektionen für Elektrofahrzeuge, mechanische Systeme und mehr. Verbundene Workflows helfen Teams, Fehler schneller zu identifizieren und schneller zu handeln, wodurch ungeplante Reparaturen reduziert werden. 

Fahrzeuginspektion
Zustandsorientierte Instandhaltung
Gebäude- und HLK-Inspektionen
Fahrzeuginspektion

Flir MSX Multispektrale dynamische Bildgebung

MSX® ist eine patentierte Flir-Bildgebungstechnologie, die durch Zusammenführung der visuellen und thermischen Spektren reichhaltig detaillierte Wärmebilder erzeugt.

Diese innovative Technologie basiert auf dem einzigartigen integrierten Prozessor von Flir und verwendet eine interne Digitalkamera, um Wärmebilder in Echtzeit zu verbessern. MSX verwendet ein kontrastreiches visuelles Bild, um wichtige Aspekte der Szene auf einem vollständigen Wärmebild zu prägen.

Hochladen, Bearbeiten, Freigeben und Bericht

Die Kameras der Flir Cx-Serie bieten automatisches Hochladen von Bildern mit Flir Ignite, sodass Sie Bilder sofort freigeben, bearbeiten oder professionelle Berichte erstellen können. Analysieren Sie Wärmebilder, während Sie unterwegs sind, und verschieben Sie Dateien in nutzerdefinierte Ordner, um organisiert zu bleiben, und teilen Sie dann die Ergebnisse mit Kollegen und Kunden über einen passwortgeschützten Link. Sie können Dateien sogar zur weiteren Analyse mit Ihrem Computer synchronisieren und detaillierte Berichte mit den integrierten Berichterstattungstools von Ignite erstellen.

Sichere Prüfung mit dem Cx5

Der Cx5 ermöglicht es Benutzern, potenzielle Probleme aus sicherer Entfernung zu untersuchen, wodurch die Notwendigkeit von Heißarbeitsgenehmigungen in Bereichen entfällt, die aufgrund von Gas, Dampf oder Staub als gefährlich gelten. Es entspricht den Standards für eingeschränkte Atmung und Staubschutz.

Welche Kamera sollte ich wählen?

Cx5

Cx5

2 049,00 € ex. VAT

  • Merkmale Flir C5 + ATEX-Gehäuse
  • 160 × 120, max. Temperatur 400 °C (752 °F)
  • 1-Touch Level/Span einstellbarer Kontrast
Produkt anzeigen

Genauigkeit

Bei Umgebungstemp. von 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F) und Objekttemp. über 0 °C (32 °F), 0 °C bis 100 °C (32 °F bis 212 °F): ±5 °C (±9 °F), 100 °C bis 400 °C (212 °F bis 752 °F): ±5 %

Digitalkamera

5 Megapixel

Bildmodi

Infrarotbild, Realbild, MSX (hervorgehobene visuelle Details im Wärmebild), Bild-in-Bild-Anzeigefunktion (IR-Bereich auf dem visuellen Bild)

C8

C8

919,00 € ex. VAT

  • 320 × 240 thermische Auflösung
  • Misst Temperaturen bis zu 450 °C (842 °F)
  • 1-Touch Level/Span einstellbarer Kontrast
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

320 × 240 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<50 mK

Genauigkeit

Genauigkeit bei Umgebungstemp. 10°C bis 35°C (50°F bis 95°F) und Objekttemperatur über 0°C (32°F):
• 0 °C bis 100 °C (32 °F bis 212 °F): ±2°C (±5,5°F)
• 100°C bis 450°C (212°F bis 842°F): ±2 %

C5

C5

614,00 € ex. VAT

  • 160 × 120 thermische Auflösung
  • Misst Temperaturen von bis zu 400 °C
  • 1-Touch Level/Span einstellbarer Kontrast
Produkt anzeigen

Genauigkeit

Bei Umgebungstemperatur von 15 bis 35 °C und Objekttemperatur über 0° C, 0 bis 100 °C: ±3 °C, 100 bis 400 °C: ±3 %

Digitalkamera

5 Megapixel

Bildmodi

Infrarotbild, Realbild, MSX (hervorgehobene visuelle Details im Wärmebild), Bild-in-Bild-Anzeigefunktion (IR-Bereich auf dem visuellen Bild)

C3-X

C3-X

509,00 € ex. VAT

  • 128 × 96 thermische Auflösung
  • Misst Temperaturen bis zu 300 °C (572 °F)
  • Automatische Ebene/Spannweite
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

128 × 96 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<70 mK

Genauigkeit

0 bis 100 °C ±3 °C; 100 bis 300 °C ±3 % [Umgebungstemperatur 15 °C bis 35 °C und Objekttemp. über 0 °C]

Genauigkeit

Bei Umgebungstemp. von 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F) und Objekttemp. über 0 °C (32 °F), 0 °C bis 100 °C (32 °F bis 212 °F): ±5 °C (±9 °F), 100 °C bis 400 °C (212 °F bis 752 °F): ±5 %

IR-Auflösung

320 × 240 Pixel

Genauigkeit

Bei Umgebungstemperatur von 15 bis 35 °C und Objekttemperatur über 0° C, 0 bis 100 °C: ±3 °C, 100 bis 400 °C: ±3 %

IR-Auflösung

128 × 96 Pixel

Digitalkamera

5 Megapixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<50 mK

Digitalkamera

5 Megapixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<70 mK

Bildmodi

Infrarotbild, Realbild, MSX (hervorgehobene visuelle Details im Wärmebild), Bild-in-Bild-Anzeigefunktion (IR-Bereich auf dem visuellen Bild)

Genauigkeit

Genauigkeit bei Umgebungstemp. 10°C bis 35°C (50°F bis 95°F) und Objekttemperatur über 0°C (32°F):
• 0 °C bis 100 °C (32 °F bis 212 °F): ±2°C (±5,5°F)
• 100°C bis 450°C (212°F bis 842°F): ±2 %

Bildmodi

Infrarotbild, Realbild, MSX (hervorgehobene visuelle Details im Wärmebild), Bild-in-Bild-Anzeigefunktion (IR-Bereich auf dem visuellen Bild)

Genauigkeit

0 bis 100 °C ±3 °C; 100 bis 300 °C ±3 % [Umgebungstemperatur 15 °C bis 35 °C und Objekttemp. über 0 °C]

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der Cx-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com. 

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Grundlagen

Kalibrierung von Wärmebildkameras

Weitere Informationen

Anweisungen

Do the FLIR C2, C3, C3-X, C5, E4, E5, E5-XT, E6, E6-XT, E8, or E8-XT stream video over Wi-Fi?

Weitere Informationen

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - C8

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - Cx

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Application Story

Condition Monitoring Application Note - Choosing the Right FLIR Ex-Series Handheld Thermal Camera

Brochure

FLIR 世界ユーティリティ市場パンフレット

Brochure

Cx-Series Brochure

Datasheet

C5 Datasheet

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Datasheet

C3-X Datenblatt

Datasheet

C3-X Datasheet
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
Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.