Wärmebildkameras

Rasch kritische Entscheidungen treffen

FLIR T-Serie

Ganz gleich, ob Sie dafür verantwortlich sind, die Betriebsbereitschaft einer Fabrik aufrechtzuerhalten oder den Stromfluss in den Verteilungsnetzen zu sichern – die Wärmebildkameras der FLIR T-Serie bieten Flexibilität, Präzision und Funktionen, die für die sichere Inspektion von Anlagen und die Vermeidung von Ausfällen erforderlich sind. Diese hochwertigen Wärmebildkameras vereinen hervorragende Reichweite und Auflösung mit der Ergonomie, die professionelle Thermografen benötigen, um den ganzen Tag über bequem arbeiten zu können. Von der 180°-Drehung des optischen T500-Series bis hin zum optischen System OSX™ Precision HDIR, das exklusiv für den T1K entwickelt wurde, bietet die T-Serie ein neues Design- und Leistungsniveau.

Schnell, flexibel und präzise in jeder Umgebung

Die Hochleistungs-Thermokameras der Flir T800-Series, die jetzt mit dem T865 ausgestattet sind, sind der neue Standard für vorausschauende/präventive Wartungswerkzeuge, jetzt mit optionalem integrierten Inspektions-Routing für ein neues Maß an Präzision und Flexibilität. Führen Sie mit dieser innovativen und flexiblen IR-Kamera regelmäßig vorbeugende Wartungsinspektionen aus, um kostspielige Stillstandszeiten und Produktionsausfälle zu vermeiden.

Expertenfunktionen, ergonomisches Design

Arbeiten Sie bequemer mit flexibler Sicht und lassen Sie den rotierenden optischen Block des T1K auf die rauen Winkel zielen. Mit programmierbaren Tasten, Touchscreen-Zugriff auf Menüfunktionen und hervorragender HD-Auflösung erleichtert der T1K Ihren Inspektionstag.

Versteckte Fehler finden und Reparaturen bestätigen

Die neue Flir T500-Series benötigen, um Hot Spots und potenzielle Fehler genau zu beheben. Mit der um 180° drehbaren Objektivplattform und einem hellen 4-Zoll-LCD-Display sind die Kameras Flir T530/T540 so konzipiert, dass sie den Benutzern bei der Diagnose schwer zugänglicher Komponenten in jeder Umgebung helfen. Die direkt in die Kamera integrierten Mess- und Analysefunktionen, der lasergestützte Autofokus und die branchenführende Bildqualität von FLIR gewährleisten, dass Sie alle Probleme rasch aufspüren und näher überprüfen können.

Now Playing

Schnell, flexibel und präzise in jeder Umgebung
Schnell, flexibel und präzise in jeder Umgebung

Now Playing

Expertenfunktionen, ergonomisches Design
Expertenfunktionen, ergonomisches Design

Now Playing

Versteckte Fehler finden und Reparaturen bestätigen
Versteckte Fehler finden und Reparaturen bestätigen

Zwei Sichtfelder, ein Objektiv, NULL Kompromisse

FLIR FlexView® Linse mit zwei Sichtfeldern

T1K HD-Wärmebildkameras

Freuen Sie sich auf herausragende Infrarotbildtechnik mit unübertroffener Leistung, die auf unserer über 50-jährigen Erfahrung basiert. Mit einer agilen neuen grafischen Benutzeroberfläche, einer Auflösung von bis zu 3,1 MP und FLIR OSX™ Precision HDIR-Objektiven sind T1K-Kameras das ultimative Werkzeug, um Ihren Arbeitstag zu optimieren und Sie zum Helden zu machen.

Hochleistungs-T800-Series

Die T800-Series vereinfacht Inspektionen im Freien unter schwierigen Lichtbedingungen dank des integrierten Farbsuchers und des hellen LCD-Displays. Die um 180° drehbare Objektivplattform und das durchdachte ergonomische Design helfen Benutzern, fehlerhafte Komponenten schnell zu diagnostizieren, während die optionale 6°-Teleobjektive eine genaue Temperaturmessung kleiner Ziele aus größeren Entfernungen gewährleisten.

Die professionellen Wärmebildkameras der T500-Serie

Mit den ergonomischen T-Serie-Kameras der neuen Generation können Sie Ihre Wärmebildinspektionen einfacher und schneller am jeweiligen Einsatzort ausführen. Vom um 180° drehbaren optischen Block bis zu den vereinfachten und modernen Verbindungsmöglichkeiten helfen Ihnen die T500-Serie-Kameras beim schnellen und effizienten Aufspüren von Hot-Spots und potenziellen Defekten.

Welche Kamera sollte ich wählen?

T1020

T1020

  • 1024 × 768 thermische Auflösung
  • Misst Temperaturen bis zu 2000°C (3632°F)
  • <20 mK NETZ
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

1024 × 768; bis zu 3,1 MP mit UltraMax

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<20 mK bei 30 °C (86 °F)

Sichtfeld (FOV)

FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° und 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)
FLIR T1020 28°, 12 °und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 12° × 9° (12° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)

T530

T530

  • 320 × 240 thermische Auflösung
  • Misst Temperaturen bis zu1500°C (2732°F)
  • 1-Touch Level/Span einstellbarer Kontrast
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

320 × 240 (76.800 Pixel)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<30 mK, 42° bei +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° bei +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° bei +30 °C (+86 °F) <40 mK, 80° bei +30 °C (+86 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

T540

T540

  • 464 × 348 thermische Auflösung
  • Misst Temperaturen bis zu 1500 °C (2732 °F)
  • 1-Touch Level/Span einstellbarer Kontrast
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

464 × 348 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

T560

T560

  • 640 × 480 thermische Auflösung
  • Misst Temperaturen bis zu 1500 °C (2732 °F)
  • 1-Touch Level/Span einstellbarer Kontrast
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

640 × 480 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<50 mK bei 30 °C/86 °F (14° Objektive), <40 mK bei 30 °C/86 °F (24° Objektive), <30 mK bei 30 °C/86 °F (42° Objektive), <50 mK bei 30 °C (86 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

IR-Auflösung

1024 × 768; bis zu 3,1 MP mit UltraMax

IR-Auflösung

320 × 240 (76.800 Pixel)

IR-Auflösung

464 × 348 Pixel

IR-Auflösung

640 × 480 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<20 mK bei 30 °C (86 °F)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<30 mK, 42° bei +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° bei +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° bei +30 °C (+86 °F) <40 mK, 80° bei +30 °C (+86 °F)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<50 mK bei 30 °C/86 °F (14° Objektive), <40 mK bei 30 °C/86 °F (24° Objektive), <30 mK bei 30 °C/86 °F (42° Objektive), <50 mK bei 30 °C (86 °F)

Sichtfeld (FOV)

FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° und 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)
FLIR T1020 28°, 12 °und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 12° × 9° (12° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

T840

T840

  • 464 × 348 thermische Auflösung
  • Misst Temperaturen bis zu 2000°C (3632°F)
  • 1-Touch Level/Span einstellbarer Kontrast
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

464× × 348 (161.472 Pixel)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<30 mK bei 30 °C (42° Objektive), <40 mK bei 30 °C (24° Objektive), <50 mK bei 30 °C (14° Objektive)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

T865

T865

  • 640 × 480 thermische Auflösung
  • Misst Temperaturen bis zu 2000°C (3632°F)
  • 1-Touch Level/Span einstellbarer Kontrast
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

640 × 480 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<30 mK bei 30 °C (42° Objektive), <40 mK bei 30 °C (24° Objektive), <50 mK bei 30 °C (14° Objektive)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

IR-Auflösung

464× × 348 (161.472 Pixel)

IR-Auflösung

640 × 480 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<30 mK bei 30 °C (42° Objektive), <40 mK bei 30 °C (24° Objektive), <50 mK bei 30 °C (14° Objektive)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<30 mK bei 30 °C (42° Objektive), <40 mK bei 30 °C (24° Objektive), <50 mK bei 30 °C (14° Objektive)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der T-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com. 

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Aufgezeichnetes Webinar

Thermal Home/Building Inspection Webinar

Jetzt wiedergeben

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Value Sheets

Utility Reliability Solutions for Reliability Managers Value Sheet

Value Sheets

Utility Reliability Solutions for Maintenance Managers Value Sheet

Value Sheets

Utility Reliability Solutions for Digital Operations Leaders Value Sheet

Value Sheets

Utility Reliability Solutions for Asset Management Leaders Value Sheet

Statement

Flir T5xx T8xx-Series Letter of Volatility

Report

Flir T5xx T8xx-Series EN 300-328 BLE Test Report

Report

Flir T5xx T8xx-Series EMC FCC Test Report

Report

Flir T5xx T8xx-Series EMC CE Test Report

Report

Flir T5xx T8xx-Series 60068-2 Shock and Vibration Test Report

Report

Flir T5xx T8xx-Series IP54 Test Report
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
Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.