Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der T-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com.
Aufgezeichnetes Webinar
Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence
So funktioniert es

Rasch kritische Entscheidungen treffen
Ganz gleich, ob Sie dafür verantwortlich sind, die Betriebsbereitschaft einer Fabrik aufrechtzuerhalten oder den Stromfluss in den Verteilungsnetzen zu sichern – die Wärmebildkameras der FLIR T-Serie bieten Flexibilität, Präzision und Funktionen, die für die sichere Inspektion von Anlagen und die Vermeidung von Ausfällen erforderlich sind. Diese hochwertigen Wärmebildkameras vereinen hervorragende Reichweite und Auflösung mit der Ergonomie, die professionelle Thermografen benötigen, um den ganzen Tag über bequem arbeiten zu können. Von der 180°-Drehung des optischen T500-Series bis hin zum optischen System OSX™ Precision HDIR, das exklusiv für den T1K entwickelt wurde, bietet die T-Serie ein neues Design- und Leistungsniveau.

Zwei Sichtfelder, ein Objektiv, NULL Kompromisse
FLIR FlexView® Linse mit zwei Sichtfeldern

Freuen Sie sich auf herausragende Infrarotbildtechnik mit unübertroffener Leistung, die auf unserer über 50-jährigen Erfahrung basiert. Mit einer agilen neuen grafischen Benutzeroberfläche, einer Auflösung von bis zu 3,1 MP und FLIR OSX™ Precision HDIR-Objektiven sind T1K-Kameras das ultimative Werkzeug, um Ihren Arbeitstag zu optimieren und Sie zum Helden zu machen.

Die T800-Series vereinfacht Inspektionen im Freien unter schwierigen Lichtbedingungen dank des integrierten Farbsuchers und des hellen LCD-Displays. Die um 180° drehbare Objektivplattform und das durchdachte ergonomische Design helfen Benutzern, fehlerhafte Komponenten schnell zu diagnostizieren, während die optionale 6°-Teleobjektive eine genaue Temperaturmessung kleiner Ziele aus größeren Entfernungen gewährleisten.

Mit den ergonomischen T-Serie-Kameras der neuen Generation können Sie Ihre Wärmebildinspektionen einfacher und schneller am jeweiligen Einsatzort ausführen. Vom um 180° drehbaren optischen Block bis zu den vereinfachten und modernen Verbindungsmöglichkeiten helfen Ihnen die T500-Serie-Kameras beim schnellen und effizienten Aufspüren von Hot-Spots und potenziellen Defekten.
IR-Auflösung
1024 × 768; bis zu 3,1 MP mit UltraMax
Thermische Empfindlichkeit / NETD
<20 mK bei 30 °C (86 °F)
Sichtfeld (FOV)
FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° und 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)
FLIR T1020 28°, 12 °und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 12° × 9° (12° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)
IR-Auflösung
320 × 240 (76.800 Pixel)
Thermische Empfindlichkeit / NETD
<30 mK, 42° bei +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° bei +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° bei +30 °C (+86 °F) <40 mK, 80° bei +30 °C (+86 °F)
Genauigkeit
±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
IR-Auflösung
464 × 348 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD
<30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)
Genauigkeit
±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
IR-Auflösung
640 × 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD
<50 mK bei 30 °C/86 °F (14° Objektive), <40 mK bei 30 °C/86 °F (24° Objektive), <30 mK bei 30 °C/86 °F (42° Objektive), <50 mK bei 30 °C (86 °F)
Genauigkeit
±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
IR-Auflösung
1024 × 768; bis zu 3,1 MP mit UltraMax
IR-Auflösung
320 × 240 (76.800 Pixel)
IR-Auflösung
464 × 348 Pixel
IR-Auflösung
640 × 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD
<20 mK bei 30 °C (86 °F)
Thermische Empfindlichkeit / NETD
<30 mK, 42° bei +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° bei +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° bei +30 °C (+86 °F) <40 mK, 80° bei +30 °C (+86 °F)
Thermische Empfindlichkeit / NETD
<30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F) <40 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)
Thermische Empfindlichkeit / NETD
<50 mK bei 30 °C/86 °F (14° Objektive), <40 mK bei 30 °C/86 °F (24° Objektive), <30 mK bei 30 °C/86 °F (42° Objektive), <50 mK bei 30 °C (86 °F)
Sichtfeld (FOV)
FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° und 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)
FLIR T1020 28°, 12 °und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 12° × 9° (12° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)
Genauigkeit
±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Genauigkeit
±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Genauigkeit
±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
IR-Auflösung
464× × 348 (161.472 Pixel)
Thermische Empfindlichkeit / NETD
<30 mK bei 30 °C (42° Objektive), <40 mK bei 30 °C (24° Objektive), <50 mK bei 30 °C (14° Objektive)
Genauigkeit
±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
IR-Auflösung
640 × 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD
<30 mK bei 30 °C (42° Objektive), <40 mK bei 30 °C (24° Objektive), <50 mK bei 30 °C (14° Objektive)
Genauigkeit
±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
IR-Auflösung
464× × 348 (161.472 Pixel)
IR-Auflösung
640 × 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD
<30 mK bei 30 °C (42° Objektive), <40 mK bei 30 °C (24° Objektive), <50 mK bei 30 °C (14° Objektive)
Thermische Empfindlichkeit / NETD
<30 mK bei 30 °C (42° Objektive), <40 mK bei 30 °C (24° Objektive), <50 mK bei 30 °C (14° Objektive)
Genauigkeit
±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Genauigkeit
±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der T-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com.
Aufgezeichnetes Webinar
Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence
So funktioniert esNote: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
FLIR Thermal Studio Installer
Firmware Download
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]
Firmware Download
FLIR_T10xx_Update_Pack
Certification
Flir T5xx T8xx-Series FCC Grant DSS Certificate
Certification
Flir T5xx T8xx-Series Type Acceptance Certificate Canada
Certification
Flir T5xx T8xx-Series TEC Type Examination RED Certificate
Brochure
What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
Certification
ISO 9001-2015 FLIR Sweden
Certification
FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015
Application Story
FLIR Thermal Condition Monitoring Article
Certification
FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022
Brochure
FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure
Selection Guide
FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix
Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.
(Wenn Agenten verfügbar sind)
(+1) 805 392 3775
(+1) 844 283 5471
Kontakt zum Service Center |
Smartphone |
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern |
Senden Sie uns eine E-Mail |
|---|---|---|---|
| USA |
Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687 Lokal: (+1) 603 324 7600 |
||
| Kanada | 800 613 0507 | Einreichen einer RMA | |
| Süd- und Mittelamerika | 0800 878 2486 |
Kontakt zum Service Center |
Smartphone |
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern |
Senden Sie uns eine E-Mail |
|---|---|---|---|
| Belgien | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estland | +3726063976 | ||
| Deutschland | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italien | +390294753491 | ||
| Schweden | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 4 802 4999 | ||
| Großbritannien | +44 (0)1732 220 011 |
Kontakt zum Service Center |
Smartphone |
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern |
Senden Sie uns eine E-Mail |
|---|---|---|---|
| Australien | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| Indien Delhi | +91 11 47212002 | ||
| Indien Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japan | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapur | +65 8787 0884 | ||
| Südkorea | (02)565-2724 |