Notfalleinsatzkräfte

Wildland-Feuerbekämpfung

Schutz von Besatzungen, Gemeinden und dem Land

Brände in Wildland sind unvorhersehbar, schnelllebig und zunehmend zerstörerisch. Feuerwehren, Gemeinden und Ökosysteme benötigen jeden möglichen Vorteil. Flir-Wärmebildgebungslösungen geben Feuerwehrleuten die Möglichkeit, durch Rauch zu sehen, die Brandausbreitung in Echtzeit zu verfolgen und sicherer am Boden und in der Luft zu arbeiten. Von tragbaren Wärmebildkameras (TICs) für lokale Feuerwehren bis hin zu fortschrittlichen luftgetragenen und sicherheitsmontierten Systemen unterstützt Flir die Wildlandbekämpfung weltweit.

Flir for Every Phase of Wildland Firefighting

Whether you’re in the air, on the ground, or coordinating resources, Flir delivers the tools to help firefighters see danger sooner, act faster, and stay safer in wildland fire operations.

Put eyes over the fire to map heat, spot flare-ups, and guide drops when smoke hides the line.

  • Best-fit product: Star SAFIRE® 380-HDc – multi-spectral airborne imaging; MWIR for hot-spots, SWIR to see fire lines through heavy smoke; tactical overlays for precise water/retardant drops.

Use it for: perimeter mapping, hot-spot hunts after drops, evac route checks, sharing live imagery with command.

Above the Fireline (Aerial Ops)

Persistently watch ridgelines, canyons, and communities—through smoke, at night, and in shifting winds.

Best-fit products:

  • Triton PT-606Z HD – long-range thermal with continuous zoom to track active flame fronts in dense smoke.
  • Elara DX-Series – multispectral PTZ security cameras for 24/7 wildfire monitoring, integration with alert networks and public streams.

Use for: real-time spread tracking, early flare-up alerts, directing crews and protecting evacuation zones.

Perimeter & Overwatch (Fixed/PTZ Thermal)

Give line crews reliable thermal vision for smoke navigation, hot-spot checks, and rescues.

  • Best-fit products: Kxx-Series TICs – situational awareness in smoke; locate hot spots, hazards, victims, and crew; rugged for drops, water, and heat.

Use it for: mop-up verification, structure triage, night operations, quick size-up on arrival.

On the Ground (Handheld TICs)
Above the Fireline (Aerial Ops)
Perimeter & Overwatch (Fixed/PTZ Thermal)
On the Ground (Handheld TICs)

Missionen in der Praxis bei Wildfeuern mit Flir Thermal Imaging

Unterstützung von Feuerwehrleuten an vorderster Front

Als katastrophale Brände durch Australien flossen, 25,5 Millionen Hektar zerstörten, 33 Menschen töteten und mehr als 1 Milliarde Tiere verdrängten, fehlten vielen freiwilligen Feuerwehrleuten Zugang zu fortschrittlichen Werkzeugen. Flir antwortete mit einer Spende von 90 K1 Wärmebildkameras an mehr als 80 freiwillige Feuerwehren.

  • Flir K1 TICs helfen Feuerwehrleuten, durch den Rauch zu navigieren, Hotspots zu finden und Opfer oder Crewmitglieder zu finden.
  • Das langlebige, leichte Design gewährleistet Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen.
  • Verbesserte Sicherheit für Freiwillige, die nach jeder Mission nach Hause zurückkehren.

Luftbrandbekämpfung mit Flir

Wärmebildgebung ist nicht nur ein Werkzeug zum Erden, sondern auch in der Luft von entscheidender Bedeutung. Die schwedische Nationalpolizei setzte Hubschrauber ein, die mit multispektralen Bildgebungssensoren Flir Star SAFIRE® 380-HDc ausgestattet waren, um die Unterdrückung von Waldbränden zu unterstützen.

  • Mittelwellen-Infrarot (MWIR): Erkennt Hotspots, die durch Rauch versteckt werden.
  • Kurzwellen-Infrarot (SWIR): Sieht durch dicken Rauch, um präzise Brandlinien zu enthüllen.
  • Taktische Overlays: Bieten Sie Kommandozentralen eine vollständige Luftansicht, um eine präzise Wassertropfen- und Crew-Bereitstellung zu gewährleisten.

Mit der Lufttechnik von Flir konnten Kommandanten Häuser retten, Evakuierungen führen und Brandherde verhindern.

Quote Carousel

Vom Discover Center

Anwendungsbericht

Surefire-Erfolg: FLIR Thermokameras unterstützen Frauen und Feuerwehrleute

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Save lives, safeguard assets: Fight fires before they begin with early fire detection

Mehr erfahren
Auswahl einer Kamera

Robustheit: Gründe, warum FLIR Wärmebildkameras weiterhin die erste Wahl für Feuerwehrleute sind

Mehr erfahren
Auswahl einer Kamera

Zuverlässigkeit: Gründe, warum FLIR Wärmebildkameras weiterhin die erste Wahl für Feuerwehrleute sind

Mehr erfahren
Auswahl einer Kamera

Benutzerfreundlichkeit: Gründe, warum FLIR Wärmebildkameras weiterhin die erste Wahl für Feuerwehrleute sind

Mehr erfahren
Auswahl einer Kamera

Warum sich Feuerwehrleute weiterhin für FLIR Wärmebildausrüstung entscheiden

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Übernahme der FLIR-Brandbekämpfungstechnologie für Feuerwehrleute in ganz Kanada

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Teledyne Flir supports frontline responders in fighting Australian bush fires

Mehr erfahren

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.