QOGI Technische Daten und Einrichtungsanleitung

Quantifizierung der Gasemissionen mit Wärmebildgebung

Suchen Sie nach praxistauglichen Anleitungen zu Best Practices und Einrichtungsbedingungen, die die Ergebnisse der quantitativen optischen Gasbildgebung (QOGI) beeinflussen? Hier finden Sie Informationen zur korrekten Verwendung der Kamera, Tipps zur Wiederholbarkeit der Inspektion und Betriebsgrenzen.

Technische Orientierungsbereiche

Umgebungsbedingungen

  • Windverhalten und Fahnenbewegung
  • Hintergrundtemperatur und Kontrast
  • ΔT-Überlegungen
  • Komplexität der Szene
So funktioniert es

Stabilität, Abstand und Ausrichtung

  • Anforderungen an Stativ und Stabilisierung
  • Empfohlene Abstände und Winkel
  • Aufrechterhaltung eines konsistenten Rahmens
Herunterladen

Maskierung und Rauchdefinition

  • Maskierungstechniken
  • Vermeiden von Interferenzen in Szenen
  • Verbesserung der Fahnenisolierung
Bericht lesen

Verbesserung der QOGI-Leistung im Außendienst

Flir basiert auf Erkenntnissen aus der Praxis und technologischen Fortschritten und verbessert weiterhin den Kamerabetrieb und die Messzuverlässigkeit, um reale Inspektionsworkflows zu unterstützen.

Aktuelle Updates zu den neuesten OGI-Kameras der G-Serie (Gx320, Gx620, G620) bieten:

  • Verbesserte Sichtbarkeit der Fahne durch kontinuierliche Färbung vor der Messung
  • Bessere Fahnenisolierung mit fortschrittlichen Maskierungs- und Grenzwerkzeugen
  • Erkennung kleinerer Leckagen mit minimaler Hintergrundszenenstörung
  • Optimierte Einrichtung, die die Arbeitsabläufe in der Kameraanalyse beschleunigt
  • Höhere Messsicherheit durch OGMP 2.0-ausgerichtete Sicherheitswerte

 

Linsen- und In-Kamera-Funktionen

  • Funktioniert mit allen Gläsern der G-Serie
  • Kamerainterne Tools, die die Quantifizierung unterstützen
  • Funktionen, die Bedienerfehler reduzieren

  Kamerafunktionen anzeigen 

Erstklassige Infrarotschulungen

Sie suchen mehr Ressourcen? Unsere international anerkannte Schulung für OGI-Inspektionen stellt den Goldstandard in der IR-Schulung dar.