QOGI-Ressourcen

QOGI-Validierung und Studien

Die quantitative optische Gasbildgebung (Quantitative Optical Gas Imaging, QOGI) wurde durch eine Reihe von kontrollierten Tests, unabhängigen Feldstudien und internen Leistungsbewertungen bewertet. Zusammen helfen diese Bemühungen bei der Definition, wo die bildbasierte Gasquantifizierung gut abschneidet, wo Einschränkungen bestehen und wie Ergebnisse unter realen Betriebsbedingungen interpretiert werden sollten.

Erfahren Sie mehr über Validierungsstudien und Interpretationen, die eine informierte Verwendung von QOGI in den Bereichen Leckerkennung und -reparatur (LDAR), Messberichtsüberprüfung (MRV) und Emissionsmanagement-Workflows unterstützen.

Quote Carousel

Unabhängige Feld- und kontrollierte Freigabestudien

Unabhängige, Peer-Review-Studien haben die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von QOGI bestätigt. Die besten Ergebnisse werden durch ordnungsgemäße Einrichtung, Umweltbewusstsein und Bedienerschulung erzielt.

Lesen Sie den Artikel, um zu erfahren, wie QOGI bewertet wird und wie seine Leistung im Vergleich zu anderen Messansätzen abschneidet. Sie können auch unten klicken, um bestimmte Themen zu erkunden.

ARTIKEL LESEN

Eine Evaluierung eines optischen Gasbildgebungssystems zur Quantifizierung von Emissionen von flüchtigen Kohlenwasserstoffen

Eine Studie mit kontrollierter Freisetzung, die QOGIs überlegene Quantifizierungsgenauigkeit und -zuverlässigkeit im Vergleich zu Methode 21 zeigt.

STUDIE LESEN >

QOGI vs. Methode 21 Genauigkeit
Blindtests zum Vergleich von QL320 mit anderen quantitativen Technologien

Blinde Outdoor-Tests zeigten die Robustheit von QOGI und die Bedeutung der Bedienertechnik für eine zuverlässige Quantifizierung.

DIE STUDIE LESEN >

Alberta Methane Feld-Herausforderung

Groß angelegte Feldversuche in Alberta bestätigten den Wert von QOGI für ein schnelles Emissionsscreening auf Anlagenebene und MRV-Workflows.

DIE STUDIE LESEN >

METEC QOGI-Studie

Einfach verblindete Experimente bei METEC bestätigten die praktische Genauigkeit von QOGI unter realistischen Feldbedingungen.

DIE STUDIE LESEN >

QOGI vs. Methode 21 Genauigkeit

Interne Studien

Unser Forschungs- und Entwicklungsteam in Flir hat auch an Tests teilgenommen, die darauf abzielen, QOGI als Praxis und unsere quantitativen Technologien zu validieren. Diese Studien bewerteten die gemessenen Durchflussmessungen und umfassten Blindtests von extrem kleinen flüchtigen Leckagen.

Flir METEC Produktbewertung (Okt. 2019)

QOGI wurde von der METEC-Einrichtung der Colorado State University anhand von gemessenen Durchflussmessungen bewertet.

TADI QOGI Blindtest (April 2025)

Fortschritte bei der Methan-Emissionsmessung mit der QOGI-Technologie (Quantitative Optical Gas Imaging).

 

Was QOGI-Studien über die Leistung in der Praxis zeigen

Bewertungskategorie

Was wird untersucht?

Praktische Erkenntnisse

Flir-Anleitung

Leckage-Empfindlichkeit
Kontrollierte und variable Freisetzungsraten QOGI übertrifft die definierten Erkennungsschwellen am besten QOGI ist ideal, wenn es auf übliche regulatorische Leckgrößen abgestimmt ist.  Für die U.S. EPA wird dies oft als 60 g/h und höher bezeichnet.
Entfernung und Geometrie
Abstand und Blickwinkel Eine konsistente Einrichtung verbessert die Zuverlässigkeit Ein grundlegendes Verständnis von QOGI und die Überprüfung der gewonnenen Erkenntnisse führen zu positiven Ergebnissen.
Umgebungsbedingungen
Wind, Turbulenz, thermischer Kontrast Wie alle Messtechnologien erhöhen bestimmte Bedingungen die Messunsicherheit Das Verständnis der Technologie, einschließlich der Auswirkungen der Umweltbedingungen auf die Ergebnisse, sorgt für bessere Ergebnisse.
Wiederholbarkeit
Mehrere Messungen unter ähnlichen Einstellungen Stabile Workflows sind wichtiger als Feinabstimmung Die Verwendung von QOGI in der Kamera vereinfacht den Workflow und hilft, effizientere LDAQ-Prozesse zu erstellen.
Vergleichsmethoden
Kreuzprüfungen mit anderen Messwerkzeugen QOGI passt sich am besten an, wenn es für Vergleichs- oder Trendanalysen verwendet wird Während aggregierte Messungen die Genauigkeit erhöhen, hilft FLIR pro Messwert mit der neuen Unsicherheitsmetrik pro Messung.

 

Bildgebung + Quantifizierung = Schnellere Abdeckung. Höhere Effizienz. Intelligentere Entscheidungen.

 

Infografik, die den Vorteil von QOGI zeigt

Durch die Kombination von optischer Gasbildgebung mit Quantifizierungsfunktionen unterstützen QOGI-fähige Workflows eine schnellere Abdeckung und effizientere Emissionsinspektionsprogramme.

 

Wie QOGI auf Real-World-Programme angewendet wird

FALLSTUDIE

LDAR-Programme

Leckagepriorisierung und vergleichende Größenbestimmung.

Bericht lesen
ANWENDUNGSBERICHT

MRV und Berichterstattung

Unterstützung von Emissionsschätzungen neben anderen Daten.

Bericht lesen
FALLSTUDIE

Emissionsmanagement

Trendanalyse und Programmoptimierung.

Bericht lesen
TECHNISCHE MITTEILUNG

Unterstützung bei Compliance

Nachweis der Eignung und Einschränkungen der Methode.

Bericht lesen
ANWENDUNGSBERICHT

Schadensminderung

Verwendung von QOGI, um unsichtbare Verluste in messbaren Wert umzuwandeln 

Bericht lesen

Infrarotkameras für die Quantifizierung

Flir bietet End-to-End-Lösungen für optische Gasbildgebung mit integrierten Quantifizierungsfunktionen, einschließlich der OGI-Kameras der G-Serie mit integriertem QOGI (QiC) und Zubehör und Umwelttools der G-Serie. Klicken Sie unten, um mehr zu erfahren.


Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

Kontakt – Optische Gasbildgebung