Quantifizieren Sie, was Sie sehen. Jede Emissionsentscheidung stärken.

Flir war Vorreiter im Bereich Optical Gas Imaging und treibt die Emissionsüberwachung durch Quantitative OGI (QOGI) weiter voran. Nutzen Sie diesen Ressourcen-Hub, um die Workflows, Validierungsstudien, Schulungsressourcen und technischen Anleitungen zu erkunden, die erforderlich sind, um flüchtige Emissionen im Außendienst sicher zu erkennen, zu quantifizieren und zu priorisieren.

Weil man nicht kontrollieren kann, was man nicht messen kann.

Was ist Quantitative optische Gasbildgebung?

QOGI erweitert den traditionellen OGI um eine Schätzung der Emissionsrate in der Kamera, wodurch Bediener mehr Kontext hinter jedem Leck erhalten, das sie erkennen.

Die Lösung bietet schnelle, entscheidungsbereite Messungen, die direkt in bestehende LDAR- (Leck Detection and Repair), MRV- (Measurement-Reporting-Verification) und Berichtsworkflows passen.

Klicken Sie auf die Links unten, um mehr darüber zu erfahren, warum QOGI wichtig ist, oder laden Sie das vollständige Whitepaper herunter.

Warum QOGI wichtig ist

Stärkung der Emissionsberichterstattung und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Konformität

Verbesserung von LDAR-Programmen durch intelligentere Messungen.

steigern

Verbesserung der Sicherheit und des Betriebs in schwer zugänglichen Bereichen.

Sicherheit

Übergang von LDAR zu LDAQ mit quantitativer optischer Gasbildgebung.

Zukunftssicher

Bewährte Leistung, gestützt durch Peer-Review-Studien und Validierung in der Praxis.

Expertise
Konformität
steigern
Sicherheit
Zukunftssicher
Expertise

Anwendungen für QOGI

QOGI unterstützt Methanreduktions- und Emissionsmanagement-Workflows in einer Vielzahl von Branchen – einschließlich Öl und Gas, petrochemische Verarbeitung, Energieerzeugung, Lebensmittel und Getränke, Versicherungen und kommerzielle Einrichtungen.

Von Upstream- und Midstream-Betrieben bis hin zu regulierten Inspektionen, ESG-Berichterstattung und Schadensminderung liefert QOGI schnelle, umsetzbare Erkenntnisse zur Leckerkennung, Compliance und Betriebseffizienz sowohl in industriellen als auch in kommerziellen Umgebungen.

Erfahren Sie mehr über QOGI

Technische Mitteilung

Leckerkennung und -behebung (LDAR)

Identifizieren Sie Leckagen, verstehen Sie den Schweregrad und priorisieren Sie Reparaturen schneller.

Herunterladen
Anwendungsbericht

MVR / OGMP (2.0)

Unterstützen Sie die messbasierte Öl- und Gasmethan-Berichterstattung mit einer Abstandsquantifizierung. 

Bericht lesen
Regulatorische Aktualisierungen

Regulierte Inspektionsprogramme

Verwenden Sie QOGI, um die Entscheidungsfindung innerhalb von EPA-, EU- und globalen Compliance-gesteuerten Workflows zu verbessern.

Bericht lesen
Anwendungsbericht

Betriebliche Effizienz und Sicherheit

Quantifizieren aus sicherer Entfernung – ideal für erhöhte, heiße oder schwer zugängliche Komponenten

Bericht lesen

QOGI-Ressourcen erkunden

Validierung und Studien

Erfahren Sie mehr über unabhängige Tests, Studien mit kontrollierter Freisetzung und Feldvalidierung für QOGI, die unter realen Bedingungen durchgeführt werden.

Weitere Informationen

Schulung und Videos

Sehen Sie sich unsere Schulungsmodule und Kamerademonstrationen an, die sich mit der korrekten Verwendung, Einrichtung und Interpretation vor Ort befassen.

Jetzt wiedergeben

Technische Daten und Einrichtung

Lassen Sie sich vor Ort über Umgebungsbedingungen, Stabilisierung, Distanz, Maskierung, Linsen und Kamerafunktionen beraten.

Weitere Informationen

Regulierung und Compliance

Weitere Anwendungsgeschichten, regulatorische Erläuterungen und Emissionsmanagementinhalte finden Sie in der OGI-Bibliothek von Flir.

Weitere Informationen

Infrarotkameras für die Quantifizierung

Flir bietet End-to-End-Lösungen für optische Gasbildgebung mit integrierten Quantifizierungsfunktionen, einschließlich der OGI-Kameras der G-Serie mit integriertem QOGI (QiC) und Zubehör und Umwelttools der G-Serie. Klicken Sie unten, um mehr zu erfahren.

FAQs für QOGI

QOGI ermöglicht es Ihnen, Kohlenwasserstoffe, einschließlich Methan, und VOC-Gaslecks direkt aus speziellen Wärmebildern zu messen und zu quantifizieren und liefert umsetzbare Emissionsschätzungen für sichtbare Fahnen unter realen Bedingungen. Es ist ideal für die Identifizierung und Größenbestimmung von Leckagen, die für Ihren Betrieb am wichtigsten sind, selbst in schwer zugänglichen oder gefährlichen Bereichen. Für Ultra-Trace-Analysen oder Analysen auf Laborebene ergänzt QOGI herkömmliche Tools durch schnelle, feldbereite Ergebnisse, die schnellere Entscheidungen ermöglichen.

QOGI liefert eine zuverlässige, wiederholbare Quantifizierung, wenn es innerhalb des empfohlenen Arbeitsbereichs verwendet wird. Die fortschrittlichen Algorithmen und Kamerafunktionen von FLIR haben sich in validierten Studien von Drittanbietern bewährt und helfen, Unsicherheiten zu minimieren. Die Ergebnisse werden mit klaren Konfidenzintervallen präsentiert, damit Sie Ihren Daten vertrauen können. Von erhöhter Genauigkeit mit aggregierten Emissionsmessungen bis hin zu transparenter Unsicherheit, die bei jeder Messung angezeigt wird, bietet QOGI die Genauigkeit, die für das Emissionsmanagement, die Berichterstattung und die Einhaltung der ordnungsgemäßen Einrichtung und des Arbeitsablaufs erforderlich ist.

Wählen Sie QOGI, wenn Sie Effizienz, Sicherheit und Abdeckung maximieren möchten – insbesondere für große Anlagen, erhöhte Komponenten oder Bereiche, in denen der direkte Zugang schwierig oder riskant ist. QOGI ermöglicht eine schnelle, berührungslose Quantifizierung, sodass Sie Reparaturen priorisieren und Emissionen dokumentieren können, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Es ist die Lösung der Wahl für moderne LDAR-, MRV- und Compliance-gesteuerte Workflows.

Wie alle Technologien können Umweltbedingungen eine Schlüsselrolle bei der ordnungsgemäßen Verwendung, Implementierung in realen Feldumgebungen und Ergebnissen spielen.  

Während Faktoren wie Wind, Temperatur und Hintergrund die Ergebnisse beeinflussen können, sind FLIR-Kameras mit Funktionen ausgestattet, mit denen Sie Messungen anpassen und optimieren können. Die Einhaltung bewährter Verfahren und das Verständnis der Technologie stellen sicher, dass Sie konsistente, qualitativ hochwertige Daten erhalten – auch unter schwierigen Bedingungen.

QOGI ist ein bahnbrechender Faktor für das Emissionsmanagement. Die Lösung rationalisiert LDAR, indem sie Erkennung und Quantifizierung in einem einzigen Workflow kombiniert, MRV- und OGMP 2.0-Programme mit messbasierter Berichterstattung unterstützt und dir hilft, regulatorische Anforderungen mit Zuversicht zu erfüllen. Die Flexibilität und Geschwindigkeit von QOGI machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jede Strategie zur Emissionsreduzierung.

Die häufigsten Fehler lassen sich mit der bewährten Anleitung von FLIR leicht vermeiden: Sorgen Sie für eine stabile Kameraeinrichtung, halten Sie optimalen Abstand und Winkel aufrecht und achten Sie auf Umweltfaktoren. FLIR bietet umfassende Schulungen und intuitive Kamerafunktionen, mit denen jeder Nutzer Ergebnisse auf Expertenebene erzielen, Fehler minimieren und den Wert Ihrer QOGI-Investition maximieren kann.

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

Kontakt – Optische Gasbildgebung