FLIR A40 Wärmebild-Kompaktkamera mit Smart Sensor

Kompakte Smart-Sensor-Wärmebild-Kamera

Die kompakte A40 Wärmebild-Kompaktkamera mit Smart Sensor ist ideal für Anwender, die integrierte, kamerainterne Analyse- und Alarmfunktionen für die Zustandsüberwachung und Brandfrüherkennung wünschen. Es handelt sich um eine flexible, konfigurierbare Lösung, die auf die individuellen Bedürfnisse von Automatisierungskunden in einer Vielzahl von Branchen zugeschnitten ist. Wenn sie als Systemkomponente für Lösungen für die Cloud und das „Industrial Internet of Things“ (IIoT) eingesetzt werden, können Unternehmen mit der FLIR A40 ihre Anlagen schützen, die Sicherheit verbessern, die Betriebszeit maximieren und die Wartungskosten minimieren.

Eine erschwingliche Automatisierungslösung mit hochmoderner Analyse und offenen Kommunikationsprotokollen
Schneller Zugriff auf thermische Eigenschaften mit dem großflächigen, berührungslosen Temperatursensor, der eine Auflösung von bis zu 320 × 240 (76.800 Pixel) und eine Genauigkeit von ±2 °C bietet, sowie die patentierte MSX®-Bildoptimierung von FLIR (* Nicht verfügbar in der Version A40 95°)
Vereinfachen der Integrationsbemühungen mit intelligenten thermischen Sensoren, die mit industriellen Standardprotokollen und Videomanagementsystemen einschließlich HMI und SCADA kommunizieren.
Die leichte, IP66-zertifizierte Kamera mit M8/12-Anschlüssen lässt sich problemlos an jeder beliebigen Stelle mit mehreren Montageoptionen installieren.

Technische Daten

Highlighted
Digital I_O connector type M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digital Inputs doppelt opto-isoliert, Vin (niedrig) = 0–1,5 V, Vin (hoch) = 3–25 V
Digital Output Purpose Als Funktion des Alarms Ausgang an externes Gerät
Fehler (NC)
Digital Outputs 3-fach opto-isoliert, 0–48 V DC, max. 350 mA; Halbleiter-Opto-Relais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Encoding H.264, MPEG4 oder MJPEG
Ethernet Interface Kabel
EMC ETSI EN 301 489-1 (Funk)
ETSI EN 301 489-17 (Funk)
EN 61000-4-8 (Magnetfeld)
FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US)
ISO 13766-1 (EMV – Erdbewegungs- und Baumaschinen)
EN ISO 14982 (EMV – Land- und Forstmaschinen)
Measurement Frequency Bis zu 10 Hz
f number 1.4
Image Fequency
Image Frequency 30 Hz
Thermal Sensitivity_NETD <35 mK
Accuracy ±2 °°C (±3,6 °°F) oder ±2 % des Messwerts, für Umgebungstemperaturen von 15 °°C bis 35 °°C (59 °°F bis 95 °°F) und Objekttemperaturen über 0 °°C (32 °°F)
Alarm Functions Bei jeder gewählten Messfunktion, Digitaleingang und interne Kameratemperatur
Alarm Output Digitalausgang E-Mail (SMTP) (Push) Ethernet/IP (Pull) Dateiübertragung (FTP) (Push) Modbus TCP Client (Pull) Server (Push) MQTT (Push) ONVIF Events (Push) Abfrage über RESTful API (Pull) Bild oder Video speichern
Kommunikation und Datenspeicher
Digital input purpose NUC, NUC deaktivieren, Alarm
Digital Inputs doppelt opto-isoliert, Vin (niedrig) = 0–1,5 V, Vin (hoch) = 3–25 V
Digital I_O connector type M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digital I_O isolation voltage 500 V eff.
Digital Output Purpose Als Funktion des Alarms Ausgang an externes Gerät
Fehler (NC)
Digital Outputs 3-fach opto-isoliert, 0–48 V DC, max. 350 mA; Halbleiter-Opto-Relais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Encoding H.264, MPEG4 oder MJPEG
Ethernet Für Steuerung, Ergebnis, Bild und Stromversorgung
Ethernet Communication Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP Socket
Ethernet Connector Type M12, 8-polig, X-codiert, Buchse; RP-SMA, Buchse
Ethernet Interface Kabel
Ethernet Power Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3
Ethernet Protocols Smart-Sensor FLIR A40 29°: EtherNet/IP, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
FLIR A40 Smart Sensor 51°: EtherNet/IP, IEEE 1588, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
FLIR A40 Smart Sensor 95°: EtherNet/IP, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type 1000 Mbit/s
Image Storage n. z.
Multicast Ja
ONVIF Profile S Compliant 29°, 51°: Ja
95°: Nein
RS_232 M8-Stecker, A-codiert
Unicast Ja
Bildgebung und optische Daten
Contrast Enhancement FSX® / Histogramm-Entzerrung (nur IR)
Detector Pitch 25 µm
f number 1.4
Field of view [FOV] Smart-Sensor FLIR A40 29°: 29°
FLIR A40 Smart Sensor 51°: 51°
FLIR A40 Smart Sensor 95°: 95°
Focal Length FLIR A40 Smart Sensor 29°: 14,3 mm (0,56 Zoll)
FLIR A40 Smart Sensor 51°: 8,2 mm (0,32 Zoll)
FLIR A40 Smart Sensor 95°: 4,1 mm (0,16 Zoll)
Focal Plane Array [FPA] Ungekühlt, Mikrobolometer
Focus Fixiert, einstellbar mit mitgeliefertem Werkzeug
Image Fequency
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 320 240×
Minimum Focus Distance FLIR A40 Smart Sensor 29°: 0,25 m (0,82 Fuß)
FLIR A40 Smart Sensor 51°: 0,2 m (0,66 Fuß)
FLIR A40 Smart Sensor 95°: 0,1 m (0,33 Fuß)
MSX Ja
Multi_Streaming Ja
Overlay Mit/Ohne
Radiometric IR video streaming n. z.
Readout Keine Messwertanzeigen, nur gestreamtes Video
Spatial resolution [IFOV] 1,7 mrad/Pixel
Spectral Range 7,5–14 µm
Streaming Resolutions RTSPVideo-Stream 0: 640 × 480 Pixel RTSP-Video-Stream 1: 1280 × 960 Pixel
Thermal Sensitivity_NETD <35 mK
Video Streaming RTSP-Protokoll
Visible Camera Serienmäßig
Visual Resolution 1280 × 960
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °°C (±3,6 °°F) oder ±2 % des Messwerts, für Umgebungstemperaturen von 15 °°C bis 35 °°C (59 °°F bis 95 °°F) und Objekttemperaturen über 0 °°C (32 °°F)
Alarm Functions Bei jeder gewählten Messfunktion, Digitaleingang und interne Kameratemperatur
Alarm Output Digitalausgang E-Mail (SMTP) (Push) Ethernet/IP (Pull) Dateiübertragung (FTP) (Push) Modbus TCP Client (Pull) Server (Push) MQTT (Push) ONVIF Events (Push) Abfrage über RESTful API (Pull) Bild oder Video speichern
Atmospheric transmission correction Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Automatic hot and cold detection Anzeige des Max./Min.-Temperaturwerts und der Position im Rechteck
Measurement Corrections Globale Objektparameter
Lokale Parameter pro Analysefunktion
Measurement Presets Ja
Measurement Tools Smart-Sensor FLIR A40 29°: •10 Spotmeter
•10 Boxen
•3 Deltas (Unterschied beliebiger Werte/Referenz/externe Sperre)
•1 Isotherm (über/unter/Intervall)
•1 Iso-Abdeckung
FLIR A40 Smart Sensor 51°: 10 Spotmeter
10 Boxen
3 Deltas (Unterschied beliebiger Werte/Referenz/externe Sperre)
1 Isotherm (über/unter/Intervall)
1 Iso-Abdeckung
FLIR A40 Smart Sensor 95°: 10 Spotmeter
10 Boxen
3 Deltas (Unterschied beliebiger Werte/Referenz/externes Schloss)
1 Isotherm (über/unter/Intervall)
1 Iso-Abdeckung
Object Temperature Range ⁻20°C bis 175°C (-4°F bis 347°F)
175°C bis 1000°C (347°F bis 1832°F)
Allgemeine Angaben
Base Mounting 4 x M2,5 direkt in die Kamera oder 4x 10-32 UNF auf die untere Kühlplatte
Housing material Aluminium
Size [L x W x H] 107 × 67 × 57 mm
Weight 519 g ohne untere Kühlplatte
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Corrosion ISO 12944 C4 G oder H
EN60068-2-11
EMC ETSI EN 301 489-1 (Funk)
ETSI EN 301 489-17 (Funk)
EN 61000-4-8 (Magnetfeld)
FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US)
ISO 13766-1 (EMV – Erdbewegungs- und Baumaschinen)
EN ISO 14982 (EMV – Land- und Forstmaschinen)
Encapsulation IEC 60529 und IP66
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchtigkeit, 25–40 °C (77–104 °F)/2 Zyklen
EN60068-2-38
Measurement Frequency Bis zu 10 Hz
Operating Temperature Range -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F), untere Kühlplatte wird bei Temperaturen über 40 °C (104°F) benötigt. Maximaler interner Temperatursensor: 70°C (158°F)
Radio Spectrum FCC 47 CFR Teil 15 Klasse C (2,4 GHz Band US)
FCC 47 CFR Teil 15 Klasse E (5 GHz Band US)
RSS-247 (2,4 GHz und 5 GHz Band Kanada)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2,4 GHz Band EU)
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz Band EU)
Shock IEC 60068-2-27, 25 g
Tripod Mounting 4 x M2,5 direkt in die Kamera oder 4x 10-32 UNF auf die untere Kühlplatte
Vibration IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10–58 Hz und 2 g bei 58–500 Hz, sinusförmig
IEC 61373 Kat. 1 (Schiene)
Stromversorgung
External Power Operation 24/48 V DC, max. 8 W
External Voltage Zulässiger Bereich 18–56 V DC
Power Connection M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (geteilt mit digitalem E/A)
Power Consumption 7,5 W bei 24 V DC typisch
7,8 W bei 48 V DC typisch
8,1 W bei 48 V PoE typisch
Benutzeroberfläche
Web interface Ja

Accessories

Resources & Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen für Smart-Sensoren der Axxx-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Datasheet

FLIR A40 Smart Sensor Datasheet

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.