Flir A400, A500 und A700 Science Kits bieten Forschern und Ingenieuren eine optimierte Lösung für eine genaue Temperaturmessung. Vereinfachte, aber robuste Verbindungen helfen Ihnen, Tests schnell einzurichten und zu starten. Dann können Sie Daten mit der mitgelieferten Flir Research Studio-Software einfach anzeigen, erfassen und analysieren. Das Standard-Kit enthält eine Kamera Flir A400, A500 oder A700 Image Streaming, ein 24°-Objektiv mit automatischer/Fernfokussierung und manueller Fokussierung sowie den Flir Macro-Modus. Das Professional-Set bietet weitere Vorteile, wie die MSX®-Bildoptimierung, die Übertragung von radiometrischen Daten per Wi-Fi und ein Makro-Objektiv für genaue Temperaturmessungen bei kleinen Komponenten.

Unerreichte Genauigkeit, Konnektivität und Analyse
Flir Research Studios einfacher Connect – View – Record – Analyze Workflow hilft Ihnen, thermische Ergebnisse schnell zu erhalten und zu analysieren
Mehrere verfügbare Objektive gewährleisten die maximale Anzahl von Pixeln auf Ihrem Objekt. Messerscharfer Autofokus oder manueller Fokus verbessern die Wärmemessung.
Die Spannungsversorgung über das Ethernet (PoE) macht zusammen mit der Wi-Fi-Verbindung zur Workstation zusätzliche Kabel überflüssig.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Detektorraster A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Pixelabstand A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Spektralbereich 7,5–14,0 µm
Detektortyp Ungekühlt, Mikrobolometer
Dynamikbereich 16 Bit
Thermische Empfindlichkeit / NETD Je nach Objektiv: <30 mK bis <40 mK
Bildrate 30 Hz
Standard-Temperaturmessbereich A400, A500: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F); 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F); 300 °C bis 1500 °C (572 °F bis 2732 °F)
A700: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F); 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F); 300 °C bis 2000 °C (572 °F bis 3632 °F)
Fokus Einpunkt-Kontrast, motorgetrieben, manuell
Bildgebung und optische Daten
Bildmodi MSX®, Bild-in-Bild-Anzeige, vereinigen, zusammenführen
Bildrate 30 Hz
Detektorraster A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Detektortyp Ungekühlt, Mikrobolometer
Digitales Datenstreaming zum PC Standard: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) zur Workstation, die ausgeführt wird, umfasste Research Studio Software
Professional: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) oder per Wi-Fi-Stream auf Workstation, auf der die mitgelieferte Research Studio Software ausgeführt wird
Dynamikbereich 16 Bit
Fokus Einpunkt-Kontrast, motorgetrieben, manuell
Gewicht [mit Objektiv] 0,82 kg (1,8 Pfund)
IR-Auflösung A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Makromodus Serienmäßig
Mindestfokusabstand Makro 2-fach: 18 mm 24°: 0,15 m 24° mit Makromodus: 17 mm 42°: 0,15 m 14°: 1,0 m 6°: 5,0 m DFOV (24°/14°): 0,18 m (0,59 ft) und 1,0 m (3,28 ft)
Objektiv Standard: 24°
Professional: 24°, 2,0x Makro
Objektiverkennung Automatisch
Optionale Objektive DFOV (24°/14°), 6°, 14°, 42°, 80°
Pixelabstand A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Sichtfeld (FOV) 24° × 18°
Spektralbereich 7,5–14,0 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD Je nach Objektiv: <30 mK bis <40 mK
Verfügbare Objektive 2,x-faches Makro, 6°, 14°, 42°, 80°
Visuelle Kamera Standard: Optionales Zubehör
Profi: 1.280 × 960
Messung und Analyse
Genauigkeit A400: ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwerts für Umgebungstemperatur 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F), Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
A500, A700: ±2 °C (±3.6°F) oder ±2 % des Ablesewertes bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C bis 35 °C (59°F bis 95°F), Objekttemperatur von über 0 °C (32°F)
Standard-Temperaturmessbereich A400, A500: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F); 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F); 300 °C bis 1500 °C (572 °F bis 2732 °F)
A700: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F); 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F); 300 °C bis 2000 °C (572 °F bis 3632 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control Standard: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision)
Professional: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), WLAN
Digitalausgänge 3× über Optokoppler, 0 – 48 VDC, max. 350 mA (gedrosselt auf 200 mA bei 60 °C). Solid-State-Relais über Optokoppler, 1x fest als Fehlerausgang (NC)
Digitaleingänge 2× über Optokoppler, Vin (niedrig) = 0 – 1,5 V, Vin (hoch) = 3 – 25 V
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 Stecker, 12-polig, A-codiert (geteilt mit ext. Stromversorgung)
Ethernet, Steckverbindertyp M12, 8-polig, X-codiert, Buchse
Ethernet-Bildstreaming Ja
Ethernet-Stromversorgung Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3
Ethernetkommunikation GigE Vision Vers. 1.2, Client API GenICam-kompatibel, basierend auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP-Socket
WLAN Standard: Optionale Funktion
Professional: Anschluss: RP-SMA, Buchse Standard: IEEE802.11a/b/g/n Anschlüsse: Peer-to-Peer (ad hoc) oder Infrastruktur (Netzwerk)
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] mit Objektiv 123 mm × 77 mm × 77 mm (4,84 in × 3,03 in × 3,03 in)
Stromversorgung
Externe Spannung 18–56 VDC, max. 8 W
Konfiguration Stromversorgungskabel PoE oder Extern
Stromversorgung 24/48 V DC, max. 8 W
Stromversorgungsanschluss M12 Stecker, 12-polig, A-codiert (geteilt mit digitalem E/A)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung UNC ¼”-20 auf zwei Seiten, 4× M4 auf vier Seiten
Betriebstemperatur –-20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F): • -20°C bis 40°C (-4°f bis 104°F) (in freier Luft) • 40°C bis 50°C (104°F bis 122°F) (montiert auf Kühlplattenzubehör) • Maximale Kameragehäusetemperatur: 65 °C (149°F)
Gehäuse IEC 60529, IP54, IP66 mit Zubehör
Lagertemperaturbereich IEC 68-2-1 und IEC 68-2-2, -40 °C bis 70 °C (-40°F bis 158°F) für 16 Stunden
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27, 25 g
Vibrationen IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10 – 58 Hz und 2 g bei 58 – 500 Hz, sinusförmig, IEC 61373 Kat. 1 (Bahnanwendungen)

Zubehör

Ressourcen und Support

Wissensdatenbank

Funktionsvergleichsmatrix der FLIR A-Serie – Bild-Streaming-Kameras

So funktioniert es

Datasheet

A400-A700-ScienceKits-Datasheet-de-DE

Brochure

FLIR Automation Broschüre

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR A-Series Science Kits Datasheet

Brochure

FLIR Electronic Design and Testing (EDT) Brochure

Brochure

FLIR Automation Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb