A500f/A700f Erweiterter Smart-Sensor

Fest montierte Wärmebildkamera zur Zustandsüberwachung und Brand-Früherkennung

Die fortschrittlichen Smart-Sensor-Thermokameras Flir A500f und A700f sind ideal für Benutzer, die integrierte On-Kamera-Analysen und Alarmfunktionen für die Überwachung von Außenbedingungen und Brandfrüherkennungsanwendungen benötigen. Diese Kameras können Unternehmen dabei helfen, Anlagen zu schützen, die Sicherheit zu verbessern, die Betriebszeit zu maximieren und die Wartungskosten zu minimieren. Mit einem Schutzgehäuse, das für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt ist, kombinieren die Kameras Flir A500f/A700f unübertroffene Wärmebildgebung mit Edge Computing und industriellem Internet der Dinge (IIoT) für eine vereinfachte Integration in neue oder bestehende Netzwerke. Bei VMS-Integrationen können der thermische und visuelle Stream unabhängig oder gleichzeitig betrachtet werden. Die Kameras sind einfach hinzuzufügen, einzurichten und in HMI/SCADA-Systemen zu betreiben und bieten Anbietern von Automatisierungssystemen einen schnellen Einstieg.

Das Schutzgehäuse hält Temperaturen zwischen -30° und 50 °°C stand und bietet einen hohen Schutz vor schwierigen Umgebungsbedingungen und Diebstahl.
Mehrere Kommunikations- und Steuerungsoptionen ermöglichen eine einfache Integration in Standardsicherheits- und IiOT-Lösungen, einschließlich HMI/SCADA, ONVIF, Modbus, MQTT und REST API Protokoll.
Mit einer thermischen Auflösung von bis zu 640 × 480, einem dezentralen Motorfokus, der FSX®-Technologie (Flexible Scene Enhancement) und drei Sichtfeldern bieten die Kameras A500f/A700f jedes Mal zuverlässige Messungen.

Technische Daten

Markierter
Digitaler E/A, Steckverbindertyp Klemmenblock im Gehäuse
Digitaleingänge 2x optoisoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Zweck Digitalausgang • Als eine Funktion des Alarms, Ausgabe an externes Gerät• Fehler (NC)
Digitalausgänge 3-fach opto-isoliert, 0–48 V DC, max. 350 mA; Halbleiter-Opto-Relais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Kodierung Video-Stream: H.264, MPEG4 oder MJPEG radiometrischer Stream: Komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisch
Ethernetschnittstelle Kabel
EMV EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Class B, FCC Part. 15 Class B
Befestigung Separat erhältlich, Mast- und Wandadapter verfügbar
Blendenzahl 14°: 1.5
24°: 1.3
42°: 1.1
80°: 1.3
Bildfrequenz
Bildfrequenz 30 Hz
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Alarmfunktionen Bei jeder gewählten Messfunktion, Digitaleingang und interne Kameratemperatur
Alarmausgang • Digital Out • E-Mail (SMTP) (Push) • Ethernet/IP • File Transfer (FTP) (Push) • Modbus TCP Server (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über RESTful API (Pull) Bild oder Video • speichern
Kommunikation und Datenspeicher
Bildspeicher Zeichnet bis zu 100 FLIR radiometrische JPEG-Dateien auf; Speicherung als Funktion von: Alarm, Zeitplanung oder Benutzerinteraktion (Camera Web)
Digitalausgänge 3-fach opto-isoliert, 0–48 V DC, max. 350 mA; Halbleiter-Opto-Relais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Digitaleingänge 2x optoisoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Digitaler E/A, Steckverbindertyp Klemmenblock im Gehäuse
Digitaler E/A, Trennspannung 500 V eff.
Ethernet Für Steuerung, Ergebnis, Bild und Stromversorgung
Ethernet, Steckverbindertyp RJ45-Anschluss mit Schutzart IP67
Ethernet-Stromversorgung Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3
Ethernetkommunikation Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP Socket
Ethernetprotokolle • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP • MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernetschnittstelle Kabel
Ethernetstandard IEEE 802.3
Ethernettyp 10/100Base-T
Kodierung Video-Stream: H.264, MPEG4 oder MJPEG radiometrischer Stream: Komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisch
Multicast Ja
RS-232 M8 A-kodierter Steckeranschluss direkt an der Kamera, im Gehäuse
Zweck Digitalausgang • Als eine Funktion des Alarms, Ausgabe an externes Gerät• Fehler (NC)
Zweck Digitaleingang NUC, NUC deaktivieren, Alarm
Bildgebung und optische Daten
Anzeige Messergebnisse: • Ethernet/IP • Modbus TCP Server (Pull) • Modbus TCP Client (Push) • MQTT (Push) • REST API (GET/POST) • Messungen und Standbild (radiometrische JPEG, visuelle 640 × 480, visuelle 1280 × 960) • Webschnittstelle
Auflösung visuelles Bild 1280 × 960
Bildfrequenz 30 Hz
Bildfrequenz
Blendenzahl 14°: 1.5
24°: 1.3
42°: 1.1
80°: 1.3
Brennweite 14°: 29 mm
24°: 17 mm
42°: 10 mm
80°: 5 mm (0,19 Zoll)
Detektor-Zeitkonstante A500f: Typisch 10 ms
A700f: normalerweise 7 ms
Detektorraster A500f: 17 µm
A700f: 12 µm
Focal Plane Array (FPA) Ungekühlt, Mikrobolometer
Fokus Motorisierte Fokussierung, manuell und auf Kommando automatisch (Szenenkontrastverfahren)
IR-Auflösung A500f: 464 × 348
A700f: 640 × 480
Kontrastverbesserung FSX® / Histogramm-Entzerrung (nur IR)
Mindestfokusabstand 14°: 1,0 m (3,28 Fuß)
24°: 0,15 m (0,49 Fuß)
42°: 0,15 m (0,49 Fuß)
80°: 0,1 m (3,9 Zoll)
MSX 14°, 24° Ja, 42°: Ja
80°: n. z.
Multi-Streaming Ja
Objektiverkennung Automatisch
Overlay Mit/ ohne
Radiometrisches IR-Videostreaming RTSP-Protokoll zu FLIR Atlas SDK
Räumliche Auflösung (IFOV) Abhängig von der IR-Auflösung der Kamera: 320 × 240 Pixel: 5,2 mrad/Pixel 464 × 348 Pixel: 3,6 mrad/Pixel 640 × 480 Pixel: 2,6 mrad/Pixel
Sichtfeld (FOV) 14°: 14° × 10°
24°: 24° × 18°
42°: 42° × 32°
80°: 80 × 63° × 63°
Spektralbereich 7,5–14 µm
Streaming-Auflösung A500f-14°, A500f-24°, A500f-42°: Videostream 0: 640 × 480 Pixel Videostream 1: 1280 × 960 Pixel Radiometrischer Stream: 464 × 348 Pixel
A500f-80°: Videostream 0: 640 × 480 Pixel
Radiometrischer Stream: 464 × 348 Pixel
A700f-14°, A700f-24°, A700f-42°: Videostream 0: 640 × 480 Pixel Videostream 1: 1280 × 960 Pixel Radiometrischer Stream: 640 × 480 Pixel
A700f-80°: Videostream 0: 640 × 480 Pixel
Radiometrischer Stream: 640 × 480 Pixel
Videostreaming RTSP-Protokoll
Messung und Analyse
Alarmausgang • Digital Out • E-Mail (SMTP) (Push) • Ethernet/IP • File Transfer (FTP) (Push) • Modbus TCP Server (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über RESTful API (Pull) Bild oder Video • speichern
Alarmfunktionen Bei jeder gewählten Messfunktion, Digitaleingang und interne Kameratemperatur
Automatische Erkennung von Heiß-/Kaltzonen Anzeige des Max./Min.-Temperaturwerts und der Position im Rechteck
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Messinstrumente 10 Spotmeter, 10 Boxen oder Maskenpolygone, 3 Deltas (Unterschied beliebiger Werte/Referenz/externe Sperre), 2 Isotherme (über/unter/Intervall), 2 Iso-Abdeckungen, 1 Referenztemperatur, 2 Linien, 1 Polylinie Maximal 12 Messfunktionen gleichzeitig.
Messwertkorrekturen Globale Objektparameter, lokale Parameter pro Analysefunktion
Objekttemperaturbereich -30 °°C bis 50 °°C (-22 °°F bis 122 °°F)
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Ja
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 51,5×17,7×22,9 cm (20,28×6,97×9,02 Zoll)
Gehäusematerial Aluminiumgehäuse, Sonnenschutzdach aus ABS
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung Separat erhältlich, Mast- und Wandadapter verfügbar
Betriebstemperaturbereich -30 °°C bis 50 °°C (-22 °°F bis 122 °°F)
EMV EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Class B, FCC Part. 15 Class B
Gehäuse IP67
ONVIF-Konformität Ja ONVIF Profil S
Stromversorgung
Leistungsaufnahme 30 W PoE, PoE+, Typ 2. IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Benutzeroberfläche
Webschnittstelle Ja

Zubehör

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Datasheet

A500f A700f Datenblatt

Brochure

FLIR Broschüre Erneuerbare Energien - Windenergie

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Automobilindustrie Broschüre

Brochure

FLIR Broschüre zum globalen Dienstprogramm

Tech Note

FLIR Technischer Hinweis - Wärmebildtechnik für die Zustandsüberwachung

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Automation Broschüre

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Bergbauindustrie Broschüre

Datasheet

FLIR A500f A700f Datasheet

Application Story

Early Fire Detection (EFD) Application Story