E5 Pro

Infrarotkamera der Pro-Serie mit Ignite™ Cloud

1 249,00 € ex. VAT

Product Variations

Die Flir E5 Pro ist eine robuste Point-and-Shoot-Thermokamera, die Ihnen hilft, effizienter als je zuvor in Gebäudevermessung, HLK, Automobil sowie allgemeinen elektrischen und mechanischen Inspektionen zu arbeiten. Finden und diagnostizieren Sie Probleme schnell mit einer thermischen Auflösung von 160 × 120 (19.200 Pixel) und lebendigen Wärmebildern, die von der durch Flir patentierten MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging)-Erweiterung unterstützt werden. Mit einem 3,5-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 640 × 480 vereinfacht die E5 Pro Ihren Arbeitsablauf. Sie können Fotos bearbeiten und organisieren, detaillierte Notizen hinzufügen und Dateien direkt von der Kamera in die Flir Ignite-Cloud hochladen, um von jedem Gerät aus bequem darauf zugreifen zu können. Teilen Sie Bilder mit Kunden und erstellen Sie schnelle Berichte direkt in Flir Ignite oder erstellen Sie erweiterte Berichte in Flir Thermal Studio.

Alle neuen Käufe der Flir Ex Pro-Serie umfassen eine verlängerte Flir Protect Garantie, ein 12-monatiges Flir Ignite Pro Abonnement und eine Schulung zur Flir Ex Pro-Serie und zu den Grundlagen der IR von der Flir Academy. Damit ist sie die preiswerteste Wärmebildkamera ihrer Klasse und ein unverzichtbares Werkzeug für Ihre tägliche Arbeit.

MSX-Bildoptimierung

Alle Ex Pro-Series Wärmebildkameras verfügen über Flirs einzigartiges Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®), das wichtige Details von der integrierten Kamera für sichtbares Licht zum gesamten Infrarotbild in Echtzeit hinzufügt. Das Ergebnis: ein ganzheitliches und unverfälschtes Wärmebild, das alle wichtigen Details des zugehörigen visuellen Digitalfotos enthält und auf dem Sie die genaue Position des problematischen Wärmemusters sofort erkennen können. MSX erfolgt in Echtzeit, sodass Sie die Ergebnisse sofort auf der LC-Anzeige der Kamera sehen können.

Over-the-Air-Updates halten Ihre Kamera auf dem neuesten Stand

Mit Over-the-Air (OTA)-Updates verfügt Ihre Flir-Kamera immer über die neueste Firmware, Fehlerbehebungen und Funktionen. Wenn Sie eine Internetverbindung herstellen, sucht die Kamera automatisch nach Firmware-Updates.

Professionelle Berichte für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen

Die richtige Bildanalyse- und Berichtssoftware kann Ihr Unternehmen erheblich besser machen, da Ihre Kunden das Problem leichter verstehen und darauf vertrauen können, dass Sie es behoben haben.

Mit dem Flir Ignite Cloud-Dienst können Sie Bilder direkt in der Cloud sichern, Dateien organisieren und bearbeiten und einfache Berichte erstellen. Und für erweiterte Bearbeitung und Berichterstattung gibt es die Flir Thermal Studio Suite: eine Desktop-Software, die Batch-Verarbeitung, funktionsreiche Messtools und nutzerdefinierte Berichte bietet.

Zeit sparen mit 1-Touch Level/Span

Mit 1-Touch Level/Span können Sie einfach durch das Berühren des Bildschirms einen kleinen Fokusbereich in einem Wärmebild auswählen und die Kamera passt dann Temperaturbereich und -spanne anhand des Wärmekontrastes an der betreffenden Stelle des Bilds automatisch an. Das Ergebnis: Zeitersparnis bei manuellen Anpassungen.

Werden Sie Experte für Thermal Studio

In der Online-Schulung des Infrarot-Schulungszentrums lernen Sie, Bilder zu bearbeiten, zu analysieren und individuelle Berichte mit der FLIR Thermal Studio Suite Software zu erstellen. Dieser virtuelle Kurs deckt alles ab, was Sie wissen müssen, einschließlich: 

  • Anpassen von Bildparametern und Optimieren des thermischen Kontrasts
  • Erstellen von Batch-Funktionen für die Bildverarbeitung
  • Entwerfen einer neuen Berichtsschablone
Bearbeiten und organisieren Sie Ihre Fotos, fügen Sie detaillierte Notizen hinzu und laden Sie Dateien von der Kamera in die Flir Ignite Cloud hoch, um von jedem Gerät aus bequem darauf zugreifen zu können.
Die patentierte Verbesserung von Flir MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) bietet hochdetaillierte Wärmebilder, mit denen Sie schnell erkennen können, wo ein Problem liegt.
Teilen Sie Bilder sofort und erstellen Sie schnelle Berichte in Flir Ignite oder erstellen Sie erweiterte Client-Berichte in Flir Ignite oder Flir Thermal Studio.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 160× 120 (19.200 Pixel)
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,06 °C (0,11 °F) / <60 mK bei 30 °C (86 °F)
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Sichtfeld (FOV) 33 × 25° × 25°
Digitalkamera 5 Megapixel
Bildmodi MSX-Wärmebild, Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Display 3,5 Zoll 640 × 480 Farb-LCD
Speichermedien Interner Speicher und integrierte FLIR Ignite Cloud-Konnektivität (mit WLAN)
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild IR-Bereich auf dem visuellen Bild
Bildfrequenz 9 Hz
Bildmodi MSX-Wärmebild, Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Blendenzahl 1.4
Detektortyp Ungekühlt, Mikrobolometer
Digitalkamera 5 Megapixel
Farbpaletten Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Fokus Fokussierfrei
IR-Auflösung 160× 120 (19.200 Pixel)
Mindestfokusabstand 0,36 m
Räumliche Auflösung (IFOV) 3,7 mrad
Sichtfeld (FOV) 33 × 25° × 25°
Spektralbereich 7,5 µm bis 13 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,06 °C (0,11 °F) / <60 mK bei 30 °C (86 °F)
Messung und Analyse
Delta T Ja, entsprechend NFPA 70B
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Isotherm Überschreitung und Unterschreitung des Alarmwerts
Kameragewicht mit Akku 0,590 kg
Kameramaße (L × B × H) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 Zoll)
Messpunkt Center-Spot, Bereich mit max./min.
Messwertkorrektur Emissionsgrad; matt/halbmatt/halbglänzend + benutzerdefinierter Wert, reflektierte Umgebungstemperatur, atmosphärische Kompensation
Objekttemperaturbereich -20 °°C bis 400 °°C (-4 °°F bis 752 °°F) in zwei Bereichen
Benutzeroberfläche
Display 3,5 Zoll 640 × 480 Farb-LCD
Text Textanmerkung auf Bild mit der Bildschirmtastatur
Touchscreen Kapazitiver Touchscreen
Kommunikation und Datenspeicher
Speichermedien Interner Speicher und integrierte FLIR Ignite Cloud-Konnektivität (mit WLAN)
WLAN Standard: 802.11 a/b/g/n (2,4 und 5 GHz)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer 4 Stunden
Akkutyp Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Energiemanagement Automatische Abschaltung
Ladedauer 2 Stunden
Ladesystem Der Akku wird in der Kamera oder in einem spezifischen Ladegerät aufgeladen.
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15 °C bis 50 °C
EMV EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B
Gehäuse IP54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich –40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Std. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Sturzfestigkeitstest 2 m
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Zertifizierungen UL, CSA, CE, PSE und CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 Zoll)
Arbeitsleuchte Helle LED
Gewicht 0,610 kg (1,34 Pfund)
Lieferumfang Infrarotkamera, Hartschalentransportkoffer, Batterie (in der Kamera), Netzteil (mit Steckern für EU, GB, USA und Australien), FLIR Thermal Studio Starter und gedruckte Dokumentation
Verpackungsgröße 385 × 165 × 315 mm

Zubehör

  1. Tool Belt (T911093)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen für die Ex Pro-Series finden Sie unter Support.FLIR.com

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR Ex Pro-Series Datenblatt

Datasheet

Flir T199422ACC Batterie Datenblatt

Application Story

FLIR Thermische Zustandsüberwachung Artikel

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

User Manual

FLIR Ex Pro Series User Manual

Datasheet

FLIR Ex Pro-Series Datasheet

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb