FLIR E5 Pro

Infrarotkamera der Pro-Serie mit Ignite™ Cloud

Product Variations

Die FLIR E5 Pro ist eine robuste Wärmebildkamera mit Point-and-Shoot-Funktion, mit der Sie effizienter denn je Gebäudeuntersuchungen durchführen und Inspektionen an HLK-Anlagen, Fahrzeugen und elektrischen und mechanischen Anlagen allgemein vornehmen können. Probleme schnell finden und diagnostizieren, mit einer thermischen Auflösung von 160 × 120 (19.200 Pixel) und lebendigen Wärmebildern, die von der von FLIR patentierten Bildverbesserung MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) unterstützt werden. Mit einem 3,5-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 640 × 480 vereinfacht die E5 Pro Ihren Arbeitsablauf. Fotos bearbeiten und ordnen, detaillierte Notizen hinzufügen und Dateien direkt von der Kamera in die FLIR Ignite Cloud hochladen, damit sie von jedem Gerät aus bequem zugänglich sind. Teilen Sie Bilder mit Kunden und erstellen Sie schnelle Berichte direkt in FLIR Ignite oder erstellen Sie erweiterte Berichte in FLIR Thermal Studio.

Alle neuen FLIR Ex Pro-Series-Käufe beinhalten eine erweiterte FLIR Protect-Garantie, ein 12-monatiges FLIR Ignite Pro-Abonnement und eine FLIR Ex Pro-Series & IR Fundamentals-Schulung der FLIR Academy. Damit ist sie die preiswerteste Wärmebildkamera ihrer Klasse und ein unverzichtbares Werkzeug für Ihre tägliche Arbeit.

MSX-Bildoptimierung

Alle Ex Pro-Series Wärmebildkameras verfügen über Flirs einzigartige Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®), das wichtige Details von der integrierten Kamera für sichtbares Licht zum gesamten Infrarotbild in Echtzeit hinzufügt. Das Ergebnis: ein ganzheitliches und unverfälschtes Wärmebild, das alle wichtigen Details des zugehörigen visuellen Digitalfotos enthält und auf dem Sie die genaue Position des problematischen Wärmemusters sofort erkennen können. MSX erfolgt in Echtzeit, sodass Sie die Ergebnisse sofort auf der LC-Anzeige der Kamera sehen können.

Over-the-Air-Updates halten Ihre Kamera auf dem neuesten Stand

Mit Over-the-Air (OTA)-Updates verfügt Ihre Flir-Kamera immer über die neueste Firmware, Fehlerbehebungen und Funktionen. Wenn Sie eine Internetverbindung herstellen, sucht die Kamera automatisch nach Firmware-Updates.

Professionelle Berichte für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen

Die richtige Bildanalyse- und Berichtssoftware kann Ihr Unternehmen erheblich besser machen, da Ihre Kunden das Problem leichter verstehen und darauf vertrauen können, dass Sie es behoben haben.

Mit dem Flir Ignite Cloud-Dienst können Sie Bilder direkt in der Cloud sichern, Dateien organisieren und bearbeiten und einfache Berichte erstellen. Und für erweiterte Bearbeitung und Berichterstattung gibt es die Flir Thermal Studio Suite: eine Desktop-Software, die Batch-Verarbeitung, funktionsreiche Messwerkzeuge und nutzerdefinierte Berichte bietet.

Zeit sparen mit 1-Touch Level/Span

Mit 1-Touch Level/Span können Sie einfach durch das Berühren des Bildschirms einen kleinen Fokusbereich in einem Wärmebild auswählen und die Kamera passt dann Temperaturbereich und -spanne anhand des Wärmekontrastes an der betreffenden Stelle des Bilds automatisch an. Das Ergebnis: Zeitersparnis bei manuellen Anpassungen.

Werden Sie Experte für Thermal Studio

In der Online-Schulung des Infrarot-Schulungszentrums lernen Sie, Bilder zu bearbeiten, zu analysieren und individuelle Berichte mit der FLIR Thermal Studio Suite Software zu erstellen. Dieser virtuelle Kurs deckt alles ab, was Sie wissen müssen, einschließlich: 

  • Anpassen von Bildparametern und Optimieren des thermischen Kontrasts
  • Erstellen von Batch-Funktionen für die Bildverarbeitung
  • Entwerfen einer neuen Berichtsschablone
Fotos bearbeiten und ordnen, detaillierte Notizen hinzufügen und Dateien von der Kamera in die FLIR Ignite Cloud hochladen, damit sie von jedem Gerät aus bequem zugänglich sind.
Die für FLIR patentierte Erweiterung MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) ermöglicht äußerst detailreiche Wärmebilder, mit denen Sie schnell erkennen können, wo das Problem liegt.
Bilder sofort weiterleiten und in FLIR Ignite rasch Berichte erstellen oder in FLIR Ignite oder FLIR Thermal Studio erweiterte Kundenberichte erstellen.

Technische Daten

Highlighted
IR-Auflösung 160 × 120 (19,200 pixels)
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Genauigkeit ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Sichtfeld (FOV) 33° × 25°
Digitalkamera 5 MP
Bildmodi Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 3.5 in. 640 × 480 color LCD
Speichermedien Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild IR area on visual image
Bildfrequenz 9 Hz
Bildmodi Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Blendenzahl 1.4
Detektortyp Uncooled microbolometer
Digitalkamera 5 MP
Farbpaletten Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Fokus Focus free
IR-Auflösung 160 × 120 (19,200 pixels)
Mindestfokusabstand 0.36 m (1.18 ft)
Räumliche Auflösung (IFOV) 3.7 mrad
Sichtfeld (FOV) 33° × 25°
Spektralbereich 7.5 µm to 13 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Messung und Analyse
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Genauigkeit ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Isotherm Above alarm, below alarm
Kameragewicht mit Akku 0.590 kg (1.30 lb)
Kameramaße (L × B × H) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Messpunkt Center spot; box with min./max.
Messwertkorrektur Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, Reflected apparent temperature, Atmospheric compensation
Objekttemperaturbereich -20°C to 400°C (-4°F to 752°F) in two ranges
Benutzeroberfläche
Display 3.5 in. 640 × 480 color LCD
Text Text annotation on image using onscreen keyboard
Touchscreen Capacitive touch
Kommunikation und Datenspeicher
Speichermedien Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
WLAN Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer 4 hours
Akkutyp Rechargeable Lithium ion battery
Energiemanagement Automatic shut-down
Ladedauer 2 hours
Ladesystem Battery is charged inside the camera or in specific charger.
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
EMV EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
Gehäuse IP54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Sturzfestigkeitstest 2 m (6.6 ft)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Zertifizierungen UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Arbeitsleuchte Bright LED
Gewicht 0.610 kg (1.34 lbs)
Lieferumfang Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera), power supply (with EU, UK, US and AU plugs), FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
Verpackungsgröße 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)

Accessories

  1. Tool Belt (T911093)

Resources & Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen für die Ex Pro-Series finden Sie unter Support.FLIR.com

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR Ex Pro-Series Datenblatt

Datasheet

Flir T199422ACC Batterie Datenblatt

Application Story

FLIR Thermische Zustandsüberwachung Artikel

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR Ex Pro-Series Datasheet

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

User Manual

FLIR Ex Pro Series User Manual

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb